Leader mondial dans le domaine des baies électroniques
Plus les conditions de votre infrastructure informatique sont complexes et exigeantes, plus vous en demandez à votre baie de serveurs ou à la baie réseau. Grâce à leurs spécificités exceptionnelles, les racks nVent SCHROFF connectent et protègent vos ressources informatiques. Toutes nos armoires ont été conçues pour répondre à des exigences complexes en matière de capacité de chargement, de gestion du câblage et de la sécurité.
Les baies de serveur et les armoires réseau nVent vont des modèles électroniques esthétiques, fonctionnels et simples aux conceptions blindées haute fréquence, protégées contre les chocs et les vibrations.
Grâce à une expérience reconnue dans le domaine et des sites de production de baies aux États-Unis, en France, en Inde, en Pologne et en Chine, vous pouvez vous fier aux performances éprouvées des armoires de données nVent SCHROFF et bénéficier d’un service et de fonctions de support locaux.
Une gamme de produits pour des applications variées
Racks serveur
Baies de racks de serveurs pré-assemblées pour protéger votre équipement informatique.
- Charge statique élevée de 1 600 kg
- Zones de câblage optimisées
- Renforcement facile des angles de rack de 19" par étapes de 25 mm
- Compatible avec la réalisation de confinement d'allée, bandeaux compris
Racks réseau
Rack pour les équipements de réseau passif et actif ainsi que les serveurs.
- Configurations de baies autonomes ou accouplées
- Hauteurs de 24 à 47 U
- Porte avant vitrée et porte arrière pleine
- Accès aisé par tous les côtés
- Completez votre solution par l'ajout des options telles que la gestion du câblage, des toits surélevés ou avec un module de ventilation
Racks de câblage
Les baies de données peuvent être accouplées ou autonomes. Les accessoires intégrés prennent en charge le câblage structuré selon 3 axes. Les racks peuvent être facilement positionnés à côté des racks pour serveur et intégrés dans un système de confinement.
- Les baies sont conçues pour réaliser des rangées et des solutions de confinement
- Les panneaux à air intégrés sont compatibles avec plusieurs types de câblage
- Zones de câblage optimisées
- Charge statique élevée de 1 600 kg
- Rack 19" réalisable en retrait au pas de 25 mm
Racks de colocation
Baies de colocation sécurisées via un verrouillage multipoints apportant une protection contre tout accès non autorisé.
- Large gamme de baies de colocation avec 2, 3 ou 4 compartiments
- Bacs de câblage déparés pour l’alimentation et les données pour chaque compartiment
- Hauteur 2000, 2200 et 2450 mm, largeur 600 et 800 mm
- Verrouillage à deux points avec poignée de verrouillage numérique ou à clé
Racks avec roulettes
Les racks serveurs pré-assemblés sont dotés de roulettes pour faciliter leur déplacement, même pour les rack intégrés. Une fois en place, des pieds réglables assurent la stabilité de la baie de données.
- Conçu pour former des rangées et des solutions de confinement
- Les panneaux à air intégrés sont compatibles avec plusieurs types de câblage
- Zones de câblage optimisées
- Charge statique élevée de 1 600 kg
- Les angles de rack sont positionnables en retrait