Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Gestion et distribution de l’alimentation

Une gamme de produits pour des applications variées

21270-001 front.jpg





 

 

 

 

 

 

 

 


 

PDU - Avec fonction d’arrêt d’urgence

L’unité de distribution d’alimentation (PDU) 19" 3U Rack Safety Plus fournit une alimentation secteur (AC) et une alimentation 24 VDC aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur d’alimentation central avec fonction d’arrêt d’urgence. Grâce au concept modulaire, vous pouvez modifier une PDU avec une fonction d’arrêt d’urgence sans avoir à vous soucier des délais de livraison et des coûts de projet élevés. Choisissez l’une des offres standard ou configurez votre propre unité de distribution avec la fonction d’arrêt d’urgence à partir d’un ensemble de composants prédéfinis.

 

L'offre de nVent SCHROFF comprend :

  • Entrée secteur 400 V triphasée ou 230 V monophasée avec fusibles secteur
  • Sorties AC avec différents types de connecteurs, commutées par un interrupteur Marche/Arrêt
  • Sorties AC permanentes (service)
  • Toutes les sorties sont protégées par des disjoncteurs
  • La fonction d’arrêt d’urgence est conforme aux exigences EN 60947-5-1 ainsi que EN 60204-1 et résiste au vandalisme
  • Choisissez une configuration standard ou créez rapidement et facilement votre propre configuration à partir de composants prédéfinis.
     

EN SAVOIR PLUS

 PARCOURIR LES PRODUITS⟶

Barres bus

00098395_0.jpg

Solutions de barre de distribution pour différentes gammes de courant nominal et de températures. nVent SCHROFF offre :

  • Barres de distribution 1, 2, 3 et 4 pôles
  • Peut être coupée à la longueur requise
  • Équerre de fixation pour une intégration rapide dans les baies

Kits de mise à la masse

sc5.jpg

Une mise à la masse fiable est obligatoire pour garantir un fonctionnement sans défaillance et minimiser les risques de blessures. nVent SCHROFF fournit une gamme complète de produits pouvant être facilement intégrés :

  • Barrette de distribution de longueur variable
  • Large gamme d’accessoires connexes
  • Kits de mise à la terre pour racks et armoires

PDU - (intelligent et standard)

PDU - (intelligent et standard)

Les PDU de base et unités intelligentes de distribution d’alimentation (Intelligent PDU) RackPower offrent une gestion et une distribution fiables et intelligentes de l’alimentation pour une large gamme d’applications.
Une gamme d'options est disponible, y compris des configurations de base, de comptage et de commutation pour répondre aux besoins de votre application.

L'offre de nVent SCHROFF comprend :

  • Différentes tensions , blocs monophasés et triphasés 
  • Connexions LAN protégées et sécurisées
  • L'écran d’affichage peut être échangé ou réorienté sans outils.
  • Construction modulaire et compacte pour le monophasé et le triphasé avec des prises combinées (C13/C15/C19)
  • Il est possible de connecter jusqu'à 64 unités en guirlande avec une seule adresse IP, ce qui assure également la redondance de l'alimentation en courant continu du régulateur.
  • La couleur de l'écran d’affichage peut être réglée par le logiciel pour indiquer la source d'alimentation.

EN SAVOIR PLUS

PARCOURIR LES PRODUITS ⟶

Coffrets de répartition

Coffrets de répartition

Le coffret de répartition 19" permet d’intégrer facilement des pièces montées sur DIN dans un rack 19". Les modules de petite taille permettent d'intégrer rapidement et en toute sécurité des systèmes plus petits de répartition de l'énergie dans une baie.

L'offre de nVent SCHROFF comprend :

  • Coffrets de répartition 19" et de petite taille pour l’installation des composants sur rails DIN (DIN 43880)
  • Deux barres conductrices pour bornes de raccordement de 4 ... 35mm2
  • Avec traverse porte-câbles à l'arrière, arrêt-traction à l'aide de brides bloque-câbles

 

 

 

 

 

 PARCOURIR LES PRODUITS⟶

Outils de conception en ligne

Configurateur pour Rack Safety Plus

  • Personnalisez facilement votre PDU avec fonction arrêt d’urgence.
  • Choisissez plusieurs entrées, sorties AC, alimentation DC, sorties de service AC continu, disjoncteur, capot transparent pour les disjoncteurs, protection contre les surtensions, limiteur de courant d’appel, entrée AC avec filtre CEM et plus
  • Compatible avec des composants prédéfinis pour accélérer le processus de sélection.
  • Permet de choisir parmi 300 000 différentes configurations possibles.
  • Une conception personnalisée en moins de 5 minutes
  • Fournit rapidement les informations essentielles à l’équipe nVent pour des offres de prix plus rapide.
Rack_Safety_Plus_Configurator_1200.png

Configurateur de bâti de prises

  • Sélecteur de produit

  • Disponible pour l’affichage local mesuré et de base, mesuré et commuté via le réseau ou à distance pour les iPDU

  • Vous guide dans les décisions clés du processus de conception, notamment pour l'alimentation, la longueur du câblage, les fiches de connecteur, les prises, les dimensions utiles, la couleur et les fonctionnalités réseau

  • Fournit rapidement les informations essentielles à notre équipe de conception et inclut la demande d'offre de prix

  • Une conception personnalisée en moins de 5 minutes

Configurateur de PDU

Services

Catalogues

Bâtis de prises de régulation d’alimentation

Fiche technique

Smart RackPower : Solutions intelligentes de gestion de l’alimentation

Brochure

RackPower : Unités intelligentes de distribution d’alimentation

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink