Ces composants de gestion Pigeon Point se concentrent sur les architectures AdvancedTCA®, AdvancedMC™ et µTCA® et traitent le châssis (shelf) d'un point de vue global ainsi que la carte d'un point de vue individuel.
Ils bénéficient de nos années de leadership dans le développement des spécifications et des tests d’interopérabilité au sein du comité PICMG®. nVent SCHROFF est également actif avec l’interface de plate-forme matérielle (HPI) du Service Availability™ Forum, à la fois avec les articles HPI réglés xTCA et dans le développement des spécifications.
- Articles mezzanine de Shelf Management Pigeon Point (ShMM)
- Articles d’interface de plate-forme matérielle Pigeon Point (Hardware Platform Interface- HPI)
- Solutions de gestion de carte Pigeon Point Board Management (BMR)
Solutions Shelf Management Mezzanine
Ces solutions utilisent le Shelf Management Mezzanines (ShMms) : de petites cartes mezzanine
qui s’installent dans un carrier personnalisé optimisé pour votre architecture de shelf. Pré-chargé avec le Shelf Manager leader du marché, un ShMM se combine à votre carrier pour mettre en œuvre un Shelf manager, adapté à votre châssis avec un développement minimal.
Le kit de démarrage de Shelf Management réduit les efforts de développement de votre châssis et comprend :
- MATÉRIEL D’ESSAIS Familiarisation pratique immédiate et références « reconnues » au fur et à mesure de la mise en place du châssis
- SCHÉMAS DE RÉFÉRENCE Schémas de carrier ShMM comme point de départ pour votre conception de carrier personnalisé
- MODIFICATIONS DU FIRMWARE Ajustements du Shelf Adaptation Layer dans le Shelf Manager pour votre châssis
- DOCUMENTATION COMPLÈTE Couvre le matériel et le firmware ; cible à la fois le développeur et l’utilisateur du châssis
- UN AN D’ASSISTANCE TECHNIQUE Matériel et firmware ; comprend l’examen schématique de la conception de votre carrier
ARTICLES MEZZANINE DE GESTION DES RAYONNAGES
ShMM-700R et Shelf Manager | Référence article Schroff | Base | Kit de démarrage | Remarque importante : |
---|---|---|---|---|
Cœur d'un Shelf Manager AdvancedTCA, avec un processeur NXP i.MX287 ARM9, 128 Mo de SDRAM et 64 Mo de Flash, plus deux interfaces IPMB, Ethernet et série. | ||||
- Shelf Management Mezzanine – 700 (température commerciale) | 21990-600 | |||
- Shelf Management Mezzanine – 700 (température industrielle) ** Les modules ShMM-700RI (réf. 21990-601) prennent en charge une gamme de températures industrielles. CEPENDANT, le module NXP i.MX287 nécessitera un dissipateur thermique / une plaque de refroidissement, et probablement un flux d’air, afin de s’assurer que sa température de jonction ne dépasse pas 105°C lors d’un fonctionnement à des températures ambiantes supérieures à 70°C. Reportez-vous à la section 5 du document sur l’architecture matérielle du PPMM-700R pour plus de détails. |
21990-601 | |||
- Kit de démarrage du Shelf Management (ShMM-700R) | 21991-130 | |||
Code source du Shelf Manager | ||||
Permet aux utilisateurs ou développeurs exigeants de shelf ShMM de remplacer le Shelf Manager sur leurs ShMms par une version personnalisée ou étendue. | Contacter nVent pour plus de détails |
ARTICLES D’INTERFACE DE PLATE-FORME MATÉRIELLE PIGEON (HARDWARE PLATFORM INTERFACE -HPI)
HPI émerge en tant que base préférée pour les applications de gestion qui s’interfacent aux Shelf Manager ATCA.
Principales spécifications de tous les articles Pigeon Point HPI :
- AXÉ SUR LES SHELF MANAGER PIGEON POINT Pour une assistance plus efficace
- CONFORME À LA SPÉCIFICATION DE SYNCHRONISATION Synchronisation Service Availability Forum HPI vers xTCA
- PRIS EN CHARGE PAR LES EXPERTS HPI ET ATCA Expertise combinée souvent cruciale
IntegralHPI™ fonctionne comme un sous-système du Shelf Manager Pigeon Point :
- INTÉGRÉ AU SHELF MANAGER Pour des performances de mémoire et de temps optimales
- ACCESSIBLE HPI EN QUELQUES SECONDES Suite au démarrage du shelf, pour toutes dimensions
- PREND EN COMPTE LA REDONDANCE Utilisation d’un cadre de redondance éprouvé du Shelf Manager
- COMPATIBILITÉ BINAIRE AVEC L’INTERFACE CLIENT OPENHPI Utiliser les systèmes binaires d’application client OpEnhPI existants
- NÉCESSITE UN SHMM AVEC UN FLASH DE 64 Mo Et 128 Mo de RAM correspondant
Pigeon Point OpenHPI s’exécute en dehors du Shelf Manager, il est livré comme répartition à valeur ajoutée de l’OpenhPI open source :
- PREND EN CHARGE ATCA Utilisation des Shelf Manager Pigeon Point
- FONCTIONNEMENT ON-ShMM ou OFF-ShMM Off-ShMM se connecte aux Shelf Manager via Ethernet
- NÉCESSITE UN SHMM AVEC UN FLASH DE 64 Mo Pour le service HPI on-ShMM
OPTION D’INTERFACE DE PLATE-FORME MATÉRIELLE | Référence article Schroff |
---|---|
IntegralHPI | |
Un sous-système du Shelf Manager Pigeon Point, prêt à être installé sur les configurations ShMM appropriées, facultativement activé ; répond directement aux appels de service HPI à partir des applications clients compatibles OpenHPI. | Contacter nVent pour plus de détails |
Pigeon Point OpenHPI | |
Une répartition d’OpenHPI open source avec d’importantes améliorations fonctionnelles Pigeon Point ; l’élément enfichable propriétaire Pigeon Point comprend des améliorations en termes de fonction, de conformité et de performance. | Contacter nVent pour plus de détails |
SOLUTIONS DE RÉFÉRENCE DE BOARD MANAGEMENT
Ces solutions fournissent une référence de Board Management (BMR) spécifique au
type de régulateur PICMG dont vous avez besoin, avec des schémas et un code source de firmware, prête pour une intégration facile et rapide à votre carte.
Chaque solution est construite autour d'un processeur silicium hautement intégré : un FPGA à signal mixte intelligent SmartFusion® ou un microcontrôleur STM32F4 haute performance basé sur STMicroelectronics ARM® Cortex®-M4.
Le kit de démarrage Board Management minimise les efforts de développement et comprend :
- MATÉRIEL DE BANCS D’ESSAIS Familiarisation pratique immédiate et référence « bien connue » lors de l’introduction de votre carte
- SCHÉMAS DE RÉFÉRENCE Pour un régulateur de gestion sélectionné, prêt à l’intégration aux schémas de votre carte
- CONCEPTION FPGA DE RÉFÉRENCE Utilisable sur le coeur silicone SmartFusion, tel quel ou avec une logique personnalisée ajoutée
- CODE SOURCE COMPLET DU FIRMWARE Conçu pour une configuration facile aux spécificités de votre carte
- CHAÎNE D’OUTILS GNU COMPLÈTE Comprend le code source ; prend en charge le type de processeur dans votre régulateur de gestion
- DOCUMENTATION COMPLÈTE Couvre le matériel et le firmware ; comprend la personnalisation et des conseils de démarrage
- UN AN D’ASSISTANCE TECHNIQUE Matériel et firmware ; comprend l’examen schématique de votre conception
Pour plus d’informations, n'hésitez pas à consulter les fiches articles ci-dessous.
PRODUITS DE RÉFÉRENCE DE GESTION DES CARTES
Documentation utilisateur
Guide de l’utilisateur du Shelf Manager
Introduction à la configuration, à l’utilisation et à la mise à jour du Shelf Manager, y compris aux aspects spécifiques pour le ShMM-500R, le ShMM-1500R et le ShMM-700R.
Référence d’interface externe du Shelf Manager
Référence pour les interfaces de ligne de commande, Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) et RMCP (Remote Management Control Protocol) du Shelf Manager.
Introduction à la configuration et l’utilisation des solutions HPI.
CONTACT
Avec ses représentations commerciales et ses sites de production partout dans le monde, nVent a pour clients des entreprises locales aussi bien que des multinationales. Retrouvez votre interlocuteur commercial et les distributeurs proches de chez vous pour les produits Schroff ici.
Pour toute question concernant les produits Pigeon Point, veuillez contacter directement notre service client Pigeon Point.
Contact direct pour les produits nVent SCHROFF Pigeon Point
Informations générales : | [email protected] |
Assistance technique |
[email protected] |
Assistance technique |
[email protected] |