Performance et fiabilité pour les applications critiques en mission
Que ce soit en support ou pour la modernisation, l’offre de solutions durcies de nVENT SCHROFF est parfaitement adaptée à la protection des applications critiques telles que les communications de combat intégrées, les opérations de logistique et de flotte et les systèmes radar.
Gamme de produits
Produit phare : Systèmes VPX durcis
Titan COTS – Pour les applications soumises à des contraintes de chocs et vibrations
Pour les applications durcies de l’industrie aérospatiale et de défense, nVent propose le système nVent SCHROFF Titan COTS avec une résistance accrue aux chocs et vibrations. Ce système VPX 19″ est mécaniquement basé sur le bac à cartes SCHROFF EuropacPRO type Ret peut résister aux chocs jusqu’à 25 g et aux vibrations jusqu’à 3 g.
La meilleure intégrité de signal de sa catégorie pour les taux de transfert de données les plus élevés avec les cartes fond de panier VPX nVent SCHROFF
Prend en charge la dernière norme VPX avec des vitesses de liaison allant jusqu’à 10,3125 Go de débit de données
Dissipation thermique en option avec refroidissement par air forcé avant-arrière et régulation de la vitesse du ventilateur
La face de refroidissement avant est facilement démontable pour l’entretien et l’accessibilité
Adaptations simples et rapides avec construction modulaire