Leader mondial dans le domaine des baies électroniques
La densité d'intégration des équipements électroniques ne cessant d'augmenter, l'élimination du surplus de chaleur devient un défi d'envergure. De plus, le concept de gestion thermique d’une baie doit répondre aux exigences telles que la protection IP, le blindage électromagnétique, le fonctionnement fiable et le chauffage, y compris dans les climats rigoureux et en toute saison.
nVent propose une gamme complète de solutions de gestion thermique. Les tiroirs de ventilation permettent le brassage de l’air dans les baies, les ventilateurs-filtres et les grilles filtrantes assurent un approvisionnement constant en air frais pour le refroidissement tout en maintenant les exigences IP de la baie ; les éléments chauffants garantissent un fonctionnement sûr des équipements dans des conditions ambiantes froides. La gamme de produits est complétée avec un ensemble de capteurs et d'équipements de contrôle pour la régulation et la surveillance de la température et de l’humidité.
Une gamme de produits pour des applications variées
Régulation et surveillance de la gestion thermique
RÉGULATION DE TEMPÉRATURE DES BAIES
- Gamme complète de modules de contrôle
- Thermostats, hydrostats et régulateurs de vitesse du ventilateur
- Montage aisé dans les baies électroniques
- Régulation simple de la température et de l’humidité à l’intérieur du boîtier
Éléments chauffants
ÉLÉMENTS DE CHAUFFAGE SÉCURISÉS ET SIMPLE D'UTILISATION
- Éléments de chauffage simples jusqu’à 550 W
- Résistance de chauffe (sans ventilateur) avec grande plage de tension d’entrée 110.-250 VAC, 50/60 Hz
- Chauffage avec ventilateur en version 240 V 50/60 Hz
- Systèmes modulaires disponibles
- Montage simple et rapide via fixation par clips
- Protection en cas de surchauffe via des thermistances CTP / interrupteurs thermiques
Ventilateurs-filtres et grilles filtrantes
FILTRES D'ENTRÉE/SORTIE
- Filtres standard en différentes dimensions
- Filtres plissés IP54, classe G3 (EN 779)
- Filtre plissé augmentant l'indice de protection de IP 54 à IP 55, classe G 4 (EN779)
- Montage sur tôle d’épaisseur 1 à 3 mm
- Remplacement simple et rapide du filtre
- Possibilité de juxtaposition
- Fonctionne idéalement avec les ventilateurs-filtres nVent SCHROFF
VENTILATEURS-FILTRES
- Capacité de circulation d’air de 25 m3/h.. 770 m3/h (FL 100 ... FL 600)
- 3 tensions d’alimentation (230 V AC, 115 V AC, 24 V DC)
- Filtre plissé augmentant l'indice de protection de IP 54 à IP 55
- Montage sur tôle d’épaisseur 1 à 3 mm
- Remplacement simple et rapide du filtre
- Possibilité de juxtaposition
Tiroirs de ventilation 19”
nVent SCHROFF propose des tiroirs de ventilation de 19" en hauteur de 1 à 3 U pour installation dans des baies 19". Spécialement conçues pour des flux de circulation d’air élevés, diverses versions avec ventilateurs axiaux ou radiaux sont disponibles, couvrant les entrées secteur les plus importantes de 230 VAC, 115 VAC et 24 VDC. Les tiroirs de ventilation nVent SCHROFF 19" sont conformes aux normes suivantes :
- Espace utile 19" conformément à la norme IEC 60297-3-101
- Sécurité mécanique selon la norme DIN EN ISO 13857
- Protection contre les contacts accidentels selon la norme DIN EN ISO 13857
- Sécurité électrique selon la norme EN 60335 Partie 1
- Matière plastique autoextinguible selon UL 94 V0
Les tiroirs de ventilation de 1 U peuvent être configurés pour inclure 3 à 12 ventilateurs, différentes tensions secteur, des performances du ventilateur et des voyants LED. Un déflecteur intégré empêche l'accumulation de la chaleur au niveau des modules placés sous le tiroir de ventilation