Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Systèmes intégrés

Systèmes COM intégrés : Modulaire, puissant, polyvalent

Les modules COM Express, standardisés par PICMG, sont des systèmes intégrés conçus pour prendre en charge les derniers signaux tels que HDMI, Gigabit Ethernet, USB 2.0 et 3.0 et PCI Express. Cette polyvalence fait du COM Express le choix idéal pour une utilisation en laboratoire et sur le terrain.

Basé sur un carrier modulaire computer-on-module (COM) pour les modules COM express de type 6, le système embarqué intègre un coffret regroupant les fonctions de refroidissement et de gestion de l’alimentation, le COM Carrier et le module COM.

De plus, le COM Express offre de multiples options de personnalisation :

  • Les interfaces peuvent être ajustées selon les exigences
  • Slots pour différentes cartes d’extension
  • Alimentation performante à faibles interférences
  • Choix du niveau d’intégration
  • Classe d’étanchéité possible de IP 55 à IP 67
  • Conception de refroidissement flexible pour les applications de refroidissement à air forcé ou à refroidissement passif
  • La hauteur, la largeur et la profondeur du coffret sont modulables

Le coffret innovant offre un refroidissement, une gestion de l’alimentation et une protection CEM intégrés.

Punkt_1.png
Dissipateurs thermiques à géométrie spécifique pour différentes applications
Punkt_2.png
Une connexion thermique du diffuseur thermique COM au dissipateur thermique avec joints CEM sur prolongateur thermique
Punkt_3.png
Retrait facile de la face avant et arrière

Systèmes intégrés, ordinateur embarqué, computer on module

Un COM Carrier est une carte porteuse sur laquelle est enfiché un module COM. L’utilisation de modules COM (Computer-On-Module) réduit les coûts et les temps de développement.

Toutes les interfaces I/O sont fournies sur la carte carrier nVent SCHROFF. Pour le développement de nouveaux produits, cela signifie que les modules COM standardisés de différents fabricants peuvent être utilisés avec la norme ou un COM Carrier personnalisé de nVent SCHROFF.

Le COM Carrier nVent SCHROFF fournit des interfaces informatiques courantes et dispose de slots pour différentes cartes d’extension. Les cartes d’extension sont enfichées parallèlement à la carte Carrier et contiennent par ex. des interfaces MiniPCI-Express supplémentaires pour la connexion de cartes graphiques, de disques durs ou de modules sans fil. Parmi les autres cartes d’extension figurent le module Postcode pour le débogage de matériel et de logiciels, un module prototype pour l’intégration de fonctionnalités supplémentaires via les GPIO du module COM ou des modules de bus de terrain pour le raccordement à des bus de terrain industriels. En outre, le Carrier dispose d’une interface PMC/XMC qui permet à nVent d’étendre de manière significative la fonctionnalité du Carrier grâce au choix immense de cartes mezzanine disponibles sur le marché.

Les contrôleurs embarqués PXI et PXI Express (PXIe) de nVent SCHROFF sont également basés sur la technologie COM Express pour les applications de test et mesures. Intégrant un processeur, un chipset, de la mémoire et un disque dur, les régulateurs sont disponibles dans des formats standards et personnalisables.

carte COM Carrier, COM Express, module com express

COM Express, computer on module

Ressources utiles

Fiche technique

Cartes COM Carrier pour modules COM Express de type 6

Fiche technique

COM Nano : PC industriel modulaire avec COM intégré

Livres blanc

Guide essentiel pour sélectionner un système COM Express intégré

Fiche technique

Système COM Carrier : Gestion du projet

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink