Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Solutions pour datacenters

DE L’EDGE COMPUTING AU CLOUD, EFFICACITÉ ACCRUE ET FAIBLE COÛT DE PROPRIÉTÉ

L’utilisation de solutions de confinement permet de réduire considérablement les coûts énergétiques, de limiter les points chauds et de réduire l’empreinte carbone du datacenter.

Les solutions de confinement d’allée chaude (HAC) et d’allée froide (CAC) améliorent considérablement l’efficacité du refroidissement du datacenter en séparant les flux d’air froid et chaud et en les empêchant de se mélanger. Le principe de base consiste à isoler l’allée chaude ou froide en utilisant des portes de confinement d’allée, un toit ou des obturateurs et une étanchéité interne dans les baies.

nVent SCHROFF propose des solutions de confinement d’allée modulaires personnalisées incluant des portes de confinement, des toits d’allée, des éléments d’habillage et des joints d'étanchéité sans halogène.

Solutions de confinement pour l’optimisation du flux d’air dans des environnements de refroidissement classiques du datacenter jusqu’à 12 kW par rack.

Économie d'énergie grâce à la séparation

  • La gestion régulière de l’air, séparant les zones chaudes et froides, permet de réaliser des économies considérables
  • L’air froid est fourni à l’aide d’un système de plancher surélevé à l’avant des racks de serveur : Les portes du confinement, les toits, les bandeaux obturateurs et les joints séparent l’air froid de l’air chaud, puis le poussent dans les ouvertures d’entrée d’air de l’équipement informatique.

Avantages

  • Les composants modulaires et standard offrent flexibilité et rapidité de mise en œuvre
  • Dispositif d’encastrement du verre de sécurité résistant aux rayures
  • Profil universel permettant d’intégrer des baies d’équipementier sans problème
  • Important portefeuille de flancs et de joints pour un minimum de pertes d’air

Outils de conception en ligne

Confinement d’allée froide

  • Sélecteur d’article
  • Un assistant vous guide durant tout le processus de conception
  • Inclue les options en terme de quantité, taille et coloris des baies, un choix de portes perforées ou non perforées, la sécurité, les dimensions et la construction de l’allée froide
  • Fournit des informations pertinentes à notre équipe de conception
  • Une conception personnalisée en moins de 5 minutes

Ressources utiles

Catalogues

Confinement Varistar

Catalogues

Échangeurs thermiques air/eau Varistar LHX 3

Brochure

Solutions de datacenter et réseau éprouvées pour un monde connecté

Brochure

Solutions de refroidissement pour datacenter de pointe, refroidissement liquide de précision et haute densité

Brochure

Solutions modulaires pour datacenters

Livres blanc

Amélioration de l’efficacité des datacenters et des impacts connexes

Livres blanc

Présentation et conception des baies datacenter

Fiche technique

La séparation de l’air froid et de l’air chaud permet de réaliser jusqu’à 30 % d’économies d’énergie

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink