Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Produits personnalisés

ARCHITECTURES PERSONNALISÉES

ManagementSolutionDiagram_small.jpg

Les composants de gestion Pigeon Point constituent les principales solutions de composant de gestion indépendantes pour les architectures modulaires/à lame standard ouvertes, dans le monde entier. Ces solutions sont également utilisées dans des plates-formes personnalisées, dont certaines bénéficient de ces architectures standardisées pour tirer profit de l’écosystème mondial les encadrant.

Les différents niveaux de ces architectures mappent les solutions de régulateur de gestion Pigeon Point décrites plus en détail plus loin sur cette page.

Une classe d’architectures personnalisées potentielles est à lames, avec des cartes (ou des lames) qui sont en option de montage des modules et sont installées dans un châssis, avec des régulateurs de gestion à différents niveaux, comme illustré à droite. Cette classe d’architectures a tendance à être choisie pour les systèmes plus grands qui nécessitent la flexibilité et l’extensibilité d’une approche à lame. Certaines classes de clients utilisent le terme d’étagère plutôt que châssis.

Une autre classe d’architecture personnalisée potentielle est sans lames, avec une carte de base contenant la majorité de la logique électronique du système, potentiellement avec des modules fixés à la carte de base et un régulateur de gestion sur cette dernière et éventuellement sur chacun des modules. Cette classe d’architecture tend à être choisie pour les systèmes plus petits, y compris pour les systèmes de type appareil. Si un tel système sans lame n’a pas besoin d’une couche de gestion étendue, chaque boîte peut être gérée par des régulateurs de gestion au niveau du châssis. A contrario, un régulateur de gestion de la carte peut gérer la carte de base et tous les modules installés, plus la boîte dans laquelle ils sont montés.

NOMBREUSES OPTIONS DE PERSONNALISATION

Les zones de personnalisation possibles pour un système à lame comprennent :

  • NOMBRE DE SLOTS  Plusieurs dizaines de slots peuvent être souhaitables pour certains systèmes
  • TAILLE DE LA CARTE  La couche de gestion n’est pas affectée par la taille de la carte/du module
  • NOMBRE DE MODULES PAR CARTE Probablement limité par la taille de la carte et du module
  • SUPPORT HOT SWAP POUR LES CARTES ET MODULES L’assistance complète est déjà mise en œuvre dans les composants de Pigeon Point, mais il n’est pas nécessaire de l'utiliser.
  • SLOTS DE CARTE STANDARD ET POSITIONS DU MODULE INCLUSES Peut être utile pour tirer profit d’un écosystème standard pertinent
  • SUPPORT POUR CARTES ARRIÈRE Les cartes à l’arrière peuvent être nécessaires ou non pour une architecture personnalisée donnée
  • STRATÉGIE DE GESTION DU REFROIDISSEMENT Excellente flexibilité, notamment pour le placement, le nombre et les algorithmes de gestion pour les dispositifs de refroidissement
  • STRATÉGIE DE GESTION DE L’ALIMENTATION Hautement configurable, y compris une alimentation CA ou CC au niveau du châssis/de l’étagère plus le nombre et la mise en place des alimentations
  • RÉGULATEURS DE GESTION INCLUS SUR CHAQUE CARTE/MODULE Le régulateur de gestion intégré peut être facultatif sur certaines unités remplaçables sur site (FRU), en supposant qu’elles seront représentées dans la couche de gestion par un régulateur de niveau supérieur
  • INTERFACE VERS UNE GESTION SUPÉRIEURE AU-DESSUS DU CHÂSSIS/DE L’ÉTAGÈRE Plusieurs options sont prises en charge, la plupart impliquant Ipv4 et/ou Ipv6 via Ethernet

Les zones de personnalisation possibles pour un système sans lame (généralement plus simple) comprennent :

  • CARTE DE BASE ET TAILLE DU MODULE La couche de gestion fonctionne avec n’importe quelle taille de carte/module
  • NOMBRE D’OPTIONS DE REMPLACEMENT ET DE CAPACITÉ D’ÉCHANGE À CHAUD POUR LES SLOTS DU MODULE Les composants Pigeon Point prennent en charge les échangeurs à chaud, mais cela n’est pas toujours nécessaire
  • NIVEAU DE SOPHISTICATION DE L’INTERFACE POUR « OUTSIDE-THE-BOX » GESTION Principalement déterminé par le choix entre les composants au niveau du châssis Pigeon Point ou au niveau de la carte pour la gestion au niveau de la boîte
  • STRATÉGIES DE GESTION D’ALIMENTATION ET DE REFROIDISSEMENT Options de configuration flexibles susceptibles de couvrir les architectures sans lames

Ces plates-formes personnalisées peuvent comprendre une grande variété de formes, notamment :

  • FACTEURS DE FORME DE CARTE ET DE MODULE PERSONNALISÉS Utilisation d’une couche de gestion standard (comme celle de AdvancedTCA/AdvancedMC), sans utiliser les facteurs de forme physique standard
  • ARCHITECTURE À LAME AVEC SLOTS DE CARTE/DE MODULE STANDARD PLUS SLOTS D’EXTENSION Cartes/modules conformes aux normes de l’écosystème ou propriétaires, destinés à des fonctions générales, cartes/modules non standard pour les extensions architecturales critiques ; gestion unifiée de châssis/carte/module couvrant les éléments standard et non standard

Les composants de gestion de Pigeon Point au niveau de l’étagère/du châssis et de la carte/du module constituent un bon point de départ pour la couche de gestion dans l’une des catégories de plate-forme ci-dessus. Ils bénéficient de nos années de leadership dans le développement d’architectures de gestion standard telles que AdvancedTCA/AdvancedMC (ATCA/AMC), pour des milliards de dollars d’articles et utilisées dans des applications exigeantes dans le monde entier.


Pour les catégories d’architecture personnalisées à lame ci-dessus, l’interface de plate-forme matérielle (HPI) peut réduire et préserver les investissements dans les applications de gestion de niveau supérieur. HPI est une interface API (Application Programming Interface) ouverte pour les interfaces avec couches de gestion de plate-forme telles que celles dans ATCA/AMC. HPI a été développé par le Service Availability Forum (SAF). Les solutions HPI de Pigeon Point sont entièrement conformes aux spécifications du SAF pour la synchronisation des plates-formes HPI vers ATCA/AMC et sont déjà utilisées dans des applications exigeantes pour les plates-formes ATCA/AMC standard et personnalisées. nVent SCHROFF est un leader dans le développement de ces spécifications de synchronisation.

Pour plus d’informations, n'hésitez pas à consulter les fiches articles ci-dessous.

  • Articles de gestion de niveau de châssis/d’étagère Pigeon Point
  • Articles d’interface de plate-forme matérielle Pigeon Point (Hardware Platform Interface- HPI)
  • Articles de gestion de niveau carte/lame/module Pigeon Point

SOLUTIONS DE GESTION PIGEON POINT DE NIVEAU SHELF/CHÂSSIS

Ces solutions utilisent des mezzanines de gestion d’étagère/de châssis (ShMM/ChMM), de petites mezzanines.

700R-product-Shmm.jpg

mezzanines qui s’installent dans un carrier personnalisé optimisé pour l’architecture de votre étagère/châssis. Pré-chargé avec le gestionnaire d’étagère/de châssis leader du marché Pigeon Point, un ShMM s’associe à votre carrier pour mettre en œuvre un gestionnaire d’étagère/de châssis adapté à votre étagère/châssis avec un effort de développement minimal.

Le kit de démarrage de gestion d’étagère/de châssis Pigeon Point réduit les efforts de développement de votre étagère et comprend :

 

  • MATÉRIEL DE BANCS D’ESSAIS Familiarisation pratique immédiate et référence « bien connue » lors de l’introduction de votre étagère/châssis
  • SCHÉMAS DE RÉFÉRENCE Schémas de carrier ShMM comme point de départ pour votre conception de carrier personnalisé
  • MODIFICATIONS DU FIRMWARE Ajustements à la couche d’adaptation de l’étagère/du châssis dans le gestionnaire d’étagère/de châssis Pigeon Point pour votre étagère/châssis
  • FLEXIBILITÉ ARCHITECTURALE Adaptable à des architectures avec ou sans lame, comme indiqué ci-dessus
  • DOCUMENTATION COMPLÈTE Couvre le matériel et le firmware ; cible à la fois le développeur et l’utilisateur de l’étagère/du châssis
  • UN AN D’ASSISTANCE TECHNIQUE Matériel et firmware ; comprend l’examen schématique de la conception de votre carrier ShMM

ARTICLES MEZZANINE DE GESTION DES RAYONNAGES

MEZZANINE DE GESTION D’ÉTAGÈRE/DE CHÂSSIS (ChMM) Référence article Schroff Base Kit de démarrage Remarque importante :
ShMM-700R        
Noyau d’un gestionnaire d’étagère/de châssis personnalisable pour les étagères/châssis, avec un processeur NXP i.MX287 ARM9, 128 Mo SDRAM et 64 Mo Flash, plus deux interfaces IPMB, Ethernet et série. Contactez nVent SCHROFF
pour plus de détails
Additional_Information_Icon_red_2.png
Additional_Information_Icon_red_2.png
 
Code source de gestion de rayonnage/châssis Pigeon Point        
Permet aux utilisateurs ou développeurs chevronnés d’étagères ShMM de remplacer le gestionnaire d’étagère/de châssis de leur ShMM par une version personnalisée ou étendue. Les adaptations de code source pour les fonctions architecturales non standard peuvent être effectuées par nVent SCHROFF ou par un client sous licence source. Contactez nVent SCHROFF
pour plus de détails
     

 

ARTICLES D’INTERFACE DE PLATE-FORME MATÉRIELLE PIGEON (HARDWARE PLATFORM INTERFACE -HPI)

Le HPI est utilisé largement et avec succès comme couche d’interface entre un gestionnaire d’étagère/de châssis ATCA (avec les éléments d’étagère/de châssis qu’il représente) et les applications de gestion de couche supérieure. HPI est conçu pour faire l’interface avec des plates-formes quelconques ; l’extension des mises en œuvre HPI Pigeon Point pour englober des installations hors ATCA a été effectuée avec succès et est généralement réalisable pour une fonctionnalité d’étagère/de châssis étendue. Les clients intéressés par l’utilisation de HPI avec un shelf/un châssis autre que ATCA doivent discuter de leurs besoins avec nVent SCHROFF.

  • AXÉ SUR LES SHELF MANAGER PIGEON POINT Pour une assistance plus efficace
  • CONFORME À LA SPÉCIFICATION DE SYNCHRONISATION Synchronisation Service Availability Forum HPI vers xTCA
  • PRIS EN CHARGE PAR LES EXPERTS EN GESTION MATÉRIELLE ET ATCA HPI Expertise combinée souvent cruciale

IntegralHPI™ fonctionne comme sous-système du gestionnaire de châssis/étagère de Pigeon Point :

  • INTÉGRÉ AU SHELF MANAGER Pour des performances de mémoire et de temps optimales
  • HPI - ACCESSIBLE EN QUELQUES SECONDES Suite au démarrage de l’étagère/du châssis, même pour les grandes étagères
  • PREND EN COMPTE LA REDONDANCE Utilisation d’un cadre de redondance éprouvé du gestionnaire d’étagère/de châssis
  • COMPATIBILITÉ BINAIRE AVEC L’INTERFACE CLIENT OPENHPI Utiliser les systèmes binaires d’application client OpEnhPI existants
  • NÉCESSITE UN SHMM AVEC UN FLASH DE 64 Mo Et 128 Mo de RAM correspondant

Pigeon Point OpenHPI s’exécute en dehors du gestionnaire d’étagère/de châssis, il est livré comme répartition à valeur ajoutée de l’OpenHPI open source :

  • PREND EN CHARGE ATCA ; PERMET LA PERSONNALISATION Utilisation des gestionnaires d’étagère/de châssis Pigeon Point
  • FONCTIONNEMENT ON-ShMM ou OFF-ShMM Le système Off-ShMM se connecte aux gestionnaires d’étagère/de châssis via Ethernet
  • NÉCESSITE UN SHMM AVEC UN FLASH DE 64 Mo Pour le service HPI on-ShMM

 

OPTION D’INTERFACE DE PLATE-FORME MATÉRIELLE Base Kit de démarrage
IntegralHPI    
Un sous-système du gestionnaire d’étagère/châssis Pigeon Point, prêt à être installé sur les configurations ShMM appropriées, facultativement activé ; répond directement aux appels de service HPI à partir des applications clients compatibles OpenHPI. Contactez nVent SCHROFF
pour plus de détails
Contactez nVent SCHROFF
pour plus de détails
Pigeon Point OpenHPI    
Une répartition d’OpenHPI open source avec d’importantes améliorations fonctionnelles Pigeon Point ; l’élément enfichable propriétaire Pigeon Point comprend des améliorations en termes de fonction, de conformité et de performance. Contactez nVent SCHROFF
pour plus de détails
Contactez nVent SCHROFF
pour plus de détails

 

SOLUTIONS DE RÉFÉRENCE AU NIVEAU DE LA CARTE/DU MODULE PIGEON POINT

Ces solutions fournissent une référence de gestion de carte (BMR) Pigeon Point spécifique

board-manage.jpg

au type de régulateur de carte ou de module dont vous avez besoin, avec des schémas et un code source de firmware, prête pour une intégration facile et rapide avec votre carte ou module. Chaque solution est construite autour d'un processeur silicium hautement intégré : un FPGA à signal mixte intelligent SmartFusion® ou un microcontrôleur STM32F4 haute performance basé sur STMicroelectronics ARM® Cortex®-M4.

Le kit de démarrage Pigeon Point Board Management minimise les efforts de développement et comprend :

 

  • MATÉRIEL DE BANCS D’ESSAIS Familiarisation pratique immédiate et référence « bien connue »
    lors de l’introduction de votre carte/module
  • SCHÉMAS DE RÉFÉRENCE Pour un régulateur de gestion sélectionné, prêt à l’intégration aux schémas de votre carte
  • CONCEPTION FPGA DE RÉFÉRENCE Utilisable sur le coeur silicone SmartFusion, tel quel ou avec une logique personnalisée ajoutée
  • CODE SOURCE COMPLET DU FIRMWARE Conçu pour une configuration facile aux spécificités de votre carte
  • FACTEUR DE FORME MODULAIRE INDÉPENDANT Applicable à toute architecture modulaire utilisant une gestion dérivée de l’ATCA
  • UTILISABLE POUR LES ARCHITECTURES ORIENTÉES CARTE DE BASE Gestion à distance basée sur IPMI pour les cartes de base de type « appareil »
  • CHAÎNE D’OUTILS GNU COMPLÈTE Comprend le code source ; prend en charge le type de processeur dans votre régulateur de gestion
  • DOCUMENTATION COMPLÈTE Couvre le matériel et le firmware ; comprend la personnalisation et des conseils de démarrage
  • UN AN D’ASSISTANCE TECHNIQUE Matériel et firmware ; comprend l’examen schématique de votre conception

Pour plus d’informations, n'hésitez pas à consulter les fiches articles ci-dessous.

 

ARTICLE DE RÉFÉRENCE DE GESTION DES CARTES

 

BOARD MANAGEMENT REFERENCE (BMR)
TYPE DE RÉGULATEUR DE GESTION
Référence article pour le kit de démarrage SILICIUM Base Kit de démarrage Remarque importante :
Régulateur IPM (IPMC)          

Une solution complète de matériel et de firmware, un régulateur IPM (IPMC) sur cartes avec gestion dérivée de l’ATCA, y compris d’autres types de FRU avec gestion intégrée de style ATCA, tels que les plateaux de ventilation ou PEM.

Contactez nVent SCHROFF
pour plus de détails
SmartFusion
Additional_Information_Icon_red_2.png
Additional_Information_Icon_red_2.png
 
  21991- 167 STM32F407
Additional_Information_Icon_red_2.png
Additional_Information_Icon_red_2.png
 
Module complémentaire Régulateur carrier IPM (Carrier IPMC)          
Complète un contrôleur IPM avec le matériel et le firmware supplémentaires nécessaires pour mettre en œuvre le carrier IPMC sur un module carrier à l’aide de la gestion de l’AMC. Contactez nVent SCHROFF
pour plus de détails
SmartFusion
Additional_Information_Icon_red_2.png
Additional_Information_Icon_red_2.png
 
Régulateur de gestion de module (MMC)          
Une solution complète de matériel et de firmware pour le MMC sur un module dérivé de l’AMC, compatible avec un carrier géré par le Carrier IPMC. 21991-136 SmartFusion
Additional_Information_Icon_red_2.png
Additional_Information_Icon_red_2.png
 

 

CONTACT

Avec ses représentations commerciales et ses sites de production partout dans le monde, nVent SCHROFF a pour clients des entreprises locales aussi bien que des multinationales. Vous trouverez tous nos bureaux de vente et distributeurs mondiaux pour les articles nVent Schroff ici.
Pour toute question concernant les articles Pigeon Point, veuillez contacter directement notre service client Pigeon Point.

 

Contact direct pour les produits nVent SCHROFF Pigeon Point

Informations générales : [email protected]

Assistance technique
Produits de gestion du châssis/module :

[email protected]

Assistance technique
Produits de gestion de la carte :

[email protected]

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink