Leader mondial dans le domaine des baies électroniques
nVent SCHROFF est un fournisseur privilégié de solutions d'habillage pour les leaders de l’industrie ferroviaire, des télécommunications, et du stockage et de la gestion de l’énergie. Notre capacité à fournir des solutions standard certifiées et personnalisées avec une intégration de niveau 3 nous distingue de la concurrence.
Les applications de télécommunications et ferroviaires font appel à une électronique sophistiquée dans les installations outdoor. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle. La construction modulaire permet de multiples configurations en termes de tailles et fonctionnalités, ainsi que plusieurs options de refroidissement.
Les baies de télécommunications nVent SCHROFF peuvent être mises en oeuvre comme baies de type Dslam / Point of Presence / Zone pooling / FTTC / FTTH / MFG, tandis que les baies ferroviaires nVent SCHROFF sont installées comme armoires de signalisation et de communication en bord de voie pour de nombreuses applications : ERTMS, ETCS, CBTC, maintenance préventive et communication au service des passagers pour n’en citer que quelques-unes
Une gamme de produits pour des applications variées
Baies électroniques d’extérieur à paroi unique
Comline est le boîtier nVent SCHROFF privilégié pour les applications passives de télécommunications. Pour une conception à simple paroi, Comline offre d’excellentes propriétés d’isolation et de gestion thermique. Elle est disponible dans plusieurs configurations, permettant une personnalisation maximale pour répondre aux besoins des clients et à l’apparence de la marque.
- Faible poids
- IP55
- Accès simple/double
- Gestion thermique innovante
Baies outdoor modulaires double paroi
Spécifiquement certifiée pour les applications ferroviaires. Cette baie en profil aluminium est dotée d’un habillage à double paroi amovible facile à entretenir, de flexibilité en termes de conception et de dimensions, et de capacités de gestion thermique innovantes qui la distingue de la concurrence.
- Baies en aluminium avec pièces d'habillage en acier
- Certifié pour les chemins de fer et les télécommunications
- Gestion thermique innovante
- Tests réalisés : IP55, anti-vandalisme (RC2), tenue au feu, tenue aux chocs et vibrations
- Tenue aux tremblements de terre et aux ouragans
Baies électroniques d’extérieur monobloc
La baie double paroi en aluminium avec pièces d'habillage amovibles est la baie outdoor milieu de gamme idéale. Elle peut être montée sur support mural ou sur poteau avec accessibilité avant uniquement. Le refroidissement par convection naturelle, ventilateur ou échangeur thermique permet aux clients de choisir parmi une longue liste de solutions de gestion thermique standard.
- Baies en aluminium
- Gestion thermique innovante
- IP55
Outils de conception en ligne
Configurateur de baies électroniques d’extérieur
- Sélecteur d’article
- Un assistant vous guide durant tout le processus de conception
- Comprend des options pour les dimensions intérieures et extérieures, la protection IP, les portes ou panneaux, le montage sur socle ou mural, les exigences d’application telles que le bruit et la température, et enfin les accessoires
- Fournit des informations pertinentes à notre équipe de conception
- Une conception personnalisée en moins de 5 minutes
.