Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Dispositifs de maintien et d'extraction de cartes

Solutions éprouvées pour le maintien et l’extraction des cartes

Les gammes de produits Calmark et Birtcher de nVent SCHROFF sont reconnues et utilisées depuis plus de 40 ans dans les applications militaires et aéronautiques.  La qualité est primordiale et tous les produits sont fabriqués sur un site de production conforme à la norme AS9100D.

Une gamme de produits pour des applications variées

Glissières Card-Lok et Wedge-Lok

High Performance Card Loks.jpg
  • Conceptions innovantes avec force de serrage et résistance thermique élevées pour une performance optimale
  • COTS standard ou produits modifiés pour répondre aux exigences des applications
  • Conceptions pour maintenance de deuxième niveau, y compris les Card-Loks avec limitation du couple de serrage et sans outil.

Dispositifs d’insertion/extraction, leviers et éjecteurs

 

Inserters_Extractors_Levers_Ejectors.png
  • Conceptions pour garantir une extraction sécurisée des cartes pour des applications durcies
  • Offre en aluminium et en nylon pour répondre à tous les besoins de force d’extraction
  • Compensation des tolérances pour atténuer les problèmes de tolérance des cartes

 

Glissières PCB Tainers, dispositifs de maintien et guides-cartes

 

PCB Tainer Birtcher, 37.jpg
  • Version économique pour maintenir les circuits imprimés dans les coffrets en métal
  • Pour les applications à faible choc et vibrations dans les coffrets en métal
  • Les glissières métalliques fournissent une pression de ressort positive pour maintenir et/ou mettre à la masse le circuit imprimé
  • Guide-cartes en nylon disponibles pour les applications nécessitant une résistance aux alcalins, acides faibles ou solvants

Outils de conception en ligne

Glissières Card-Lok et Wedge-Lok

  • Outil de sélection vous guidant dans les décisions clés tout au long le processus de conception

  • Avec options au niveau de la série, la longueur, le traitement de surface, le montage et de nombreuses autres fonctionnalités. 

  • Génère un numéro de pièce standard

  • Fournit rapidement les informations essentielles à notre équipe de conception et inclut la demande d'offre de prix

  • Une conception personnalisée en moins de 5 minutes

Extension du configurateur pour les extracteurs et dispositifs de maintien

Après le succès des configurateurs Calmark Card-Lok et Birtcher Wedge-Lok, nous sommes heureux d’étendre ce service à nos dispositifs d'extraction de circuits imprimés, PCB-Tainer et Lok-Tainer :  

  • Accompagnement tout au long du processus de conception 

  • Intégration des principales options de longueur, traitement de surface, montage et autres caractéristiques. 

  • Génération d'un numéro d'article standard et la visibilité instantanée des prix, des délais de livraison et de la disponibilités chez nos partenaires. 

  • Demande de devis et transmission des informations clés à notre équipe Service client pour plus d'efficacité 

  • Téléchargement instantané des modèles CAO pour faciliter la conception du système 

PCB-Tainers, Dispositifs de maintien, Guide-cartes

Ressources utiles

Brochure

Défense et aérospatiale

Fiche technique

Performance des glissières Calmark Card-Lok et Birtcher Card-Lok

Livres blanc

Évolution de la technologie Card-Lok pour répondre aux exigences SWaP et de maintenance de second niveau

Livres blanc

Les avantages des dispositifs de retenue card-Lok à limitation du couple de serrage pour les réparations sur le terrain

Certifications

Système de qualité AS9100

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink