Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Imprimer
Véhicule de télévision avec antenne parabolique sur le toit

Système de contrôle des radars mobiles

Le système devait être déployé sur un engin aérien civil autonome pour recueillir des informations géographiques. Le système étant placé à l’extérieur de l’appareil, le châssis doit être complètement hermétique et conforme à la norme IP65.


Enjeu

Les contraintes de poids nécessitent une conception mécanique optimisée. Le refroidissement par conduction est nécessaire pour protéger l'électronique des chocs, vibrations et de l’eau. 

Rugged System VME64x-back-case-study.jpg

Solution

Un châssis refroidi par conduction a été sélectionné. Afin d’obtenir la puissance de traitement requise, la norme CompactPCI du PICMG a été choisie pour l’architecture du système. Un dispositif a été conçu pour sceller le châssis selon la norme IP65, malgré la faible épaisseur des flancs, du capot supérieur et inférieur. Le projet a été mené en collaboration avec l’intégrateur de systèmes EMCOMO.

Rugged System VME64x-front-case-study.jpg

 

Télécharger l’étude de cas

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink