Étude de cas - Aéronautique commerciale
Exigence
Le client dans cette étude de cas est l’un des plus grands fournisseurs au monde de produits aéronautiques et de défense, dont le siège se trouve en Caroline du Nord. Il est actif dans les secteurs de l’aviation commerciale et d’affaires, de l’armée et de la défense, des hélicoptères, de l’espace et des communications réseau. Ce client s’est adressé à nVent SCHROFF avec le besoin d’une baie sécurisée pour un client du secteur public.
Enjeu
Compte tenu des exigences d’une baie sécurisée pour un client du secteur public avec une taille, un refroidissement et d’autres capacités uniques, nVent SCHROFF a été en mesure de proposer plusieurs solutions pour répondre aux défis auxquels le client était confronté durant toute la durée du projet :
- nVent SCHROFF a proposé une première gamme de solutions personnalisées pour répondre aux besoins immédiats de ce client.
- Plusieurs variantes de la version finale construite ont été utilisées sur des programmes similaires après que la configuration initiale ait été acceptée et déployée.
- nVent SCHROFF a même modifié une baie pendant le processus de fabrication afin de répondre à une exigence identifiée par le client après la commande.
Solution
Non seulement nVent SCHROFF a pu créer cette configuration personnalisée dans la baie Varistar existante, mais nous avons également été en mesure d'apporter d'autres modifications nécessaires à la baie. L’équipe de conception a fourni une série de solutions répondant aux besoins du client. Elle est restée à la hauteur des exigences changeantes tout en fournissant de meilleurs coûts et délais par rapport à d'autres fournisseurs engagés sur les mêmes produits. nVent SCHROFF a ainsi pu fournir au client la meilleure configuration, le meilleur coût et le meilleur temps de cycle.
Détails du projet :
Emplacement : Amérique du Nord
Marché : Avionique commerciale
Technologie : baie Varistar
Portée du produit : baie 19" avec cadre en acier
Période : 2019