Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Coffrets muraux

Coffrets pour montage mural offrant un accès flexible et une intégration modulaire :

  • Très rentable
  • Protégé contre les manipulations et les débranchements accidentels 
  • Résout les contraintes d’espace 
  • Options de refroidissement multiples
  • Idéal pour le câblage des communications, l’équipement réseau et l’équipement connexe 

Découvrez-en plus

 

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 12 résultats

Coffret mural Epcase 10", 12 U, 280P

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : Epcase
  • Hauteur en U : 12 U
  • Hauteur en mm : 612 mm
    • Largeur en mm : 345 mm
    • Profondeur : 280 mm
    • Poids : 23 kg
    • Finition : Revêtement poudré
    • Matériau : Acier
    • Charge statique : 25 kg
    • Classe de protection : IP20
N° référence
10238-153

Coffret mural Epcase 10", 4 U, 280P

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : Epcase
  • Application : Montage mural
  • Hauteur en U : 4 U
    • Hauteur en mm : 262 mm
    • Largeur en mm : 345 mm
    • Profondeur : 280 mm
    • Poids : 5 kg
    • Blindage CEM : Non
    • Finition : Revêtement poudré
    • Matériau : Acier
    • Charge statique : 25 kg
    • Classe de protection : IP20
N° référence
10238-151

Coffret mural Epcase 10", 8 U, 280P

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : Epcase
  • Hauteur en U : 8 U
  • Hauteur en mm : 462 mm
    • Largeur en mm : 345 mm
    • Profondeur : 280 mm
    • Poids : 10 kg
    • Finition : Revêtement poudré
    • Matériau : Acier
    • Charge statique : 25 kg
    • Classe de protection : IP20
N° référence
10238-152

Coffret mural Epcase 19", 12 U, 400P

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : Epcase
  • Hauteur en U : 12 U
  • Hauteur en mm : 612 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 400 mm
    • Poids : 24 kg
    • Finition : Revêtement poudré
    • Matériau : Acier
    • Charge statique : 35 kg
    • Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-156

Coffret mural Epcase 19", 12 U, 500P

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : Epcase
  • Hauteur en U : 12 U
  • Hauteur en mm : 612 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 500 mm
    • Poids : 25 kg
    • Finition : Revêtement poudré
    • Matériau : Acier
    • Charge statique : 30 kg
    • Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-157

Coffret mural Epcase 19", 16 U, 400P

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : Epcase
  • Hauteur en U : 16 U
  • Hauteur en mm : 812 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 400 mm
    • Poids : 28 kg
    • Finition : Revêtement poudré
    • Matériau : Acier
    • Charge statique : 35 kg
    • Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-160

Coffret mural Epcase 19", 16 U, 500P

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : Epcase
  • Hauteur en U : 16 U
  • Hauteur en mm : 812 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 500 mm
    • Poids : 30 kg
    • Finition : Revêtement poudré
    • Matériau : Acier
    • Charge statique : 30 kg
    • Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-161

Coffret mural Epcase 19", 16 U, 600P

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : Epcase
  • Hauteur en U : 16 U
  • Hauteur en mm : 812 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Poids : 32 kg
    • Finition : Revêtement poudré
    • Matériau : Acier
    • Charge statique : 25 kg
    • Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-162

Coffret mural Epcase 19", 20 U, 500P

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : Epcase
  • Hauteur en U : 20 U
  • Hauteur en mm : 962 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 500 mm
    • Poids : 34 kg
    • Finition : Revêtement poudré
    • Matériau : Acier
    • Charge statique : 30 kg
    • Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-165

Coffret mural Epcase 19", 20 U, 600P

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : Epcase
  • Hauteur en U : 20 U
  • Hauteur en mm : 992 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Poids : 38 kg
    • Finition : Revêtement poudré
    • Matériau : Acier
    • Charge statique : 25 kg
    • Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-166

Coffret mural Epcase 19", 9 U, 300P

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : Epcase
  • Hauteur en U : 9 U
  • Hauteur en mm : 487 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 300 mm
    • Poids : 18 kg
    • Finition : Revêtement poudré
    • Matériau : Acier
    • Charge statique : 60 kg
    • Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-151

Coffret mural Epcase 19", 9 U, 400P

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : Epcase
  • Hauteur en U : 9 U
  • Hauteur en mm : 487 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 400 mm
    • Poids : 20 kg
    • Finition : Revêtement poudré
    • Matériau : Acier
    • Charge statique : 35 kg
    • Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
N° référence
10236-152
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink