Filtrer par
Filtrer par
Produits | 7 résultats
Carte fond de panier VPX, 3 U, 5 Slots, Full Mesh, avec RTM
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 5
- Hauteur en U : 3 U
- Type de cartes fond de panier : VPX Full Mesh
- Largeur du slot : 4 F
- Type de connecteur : MultiGig
- Type de connecteur d’alimentation : Goujon d’alimentation M4
- Type de connecteur secteur : Microfit, 8 broches
- Largeur en mm : 120,67 mm
N° référence
23001-813
Carte fond de panier VPX, 3 U, 5 Slots, Full Mesh, sans RTM
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 5
- Hauteur en U : 3 U
- Type de cartes fond de panier : VPX Full Mesh
- Largeur du slot : 4 F
- Type de connecteur : MultiGig
- Type de connecteur d’alimentation : Goujon d’alimentation M4
- Type de connecteur secteur : Microfit, 8 broches
- Largeur en mm : 120,67 mm
N° référence
23001-812
Carte fond de panier VPX, 3 U, 7 slots, BKP3-CEN07-15.2.3-4
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 7
- Hauteur en U : 3 U
- Type de cartes fond de panier : VPX, VITA 65
- Largeur du slot : 5 F
- Type de connecteur : MultiGig
- Type de connecteur d’alimentation : Goujon d’alimentation M4
- Type de connecteur secteur : Microfit, 8 broches
- Largeur en mm : 186,46 mm
N° référence
23001-814
Carte fond de panier VPX, 3U, 7 slots, BKP3-CEN07-15.2.3-4, RTM
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 7
- Hauteur en U : 3 U
- Type de cartes fond de panier : VPX, VITA 65
- Largeur du slot : 5 F
- Type de connecteur : MultiGig
- Type de connecteur d’alimentation : Goujon d’alimentation M4
- Type de connecteur secteur : Microfit, 8 broches
- Largeur en mm : 186,46 mm
N° référence
23001-815
Carte fond de panier VPX, 3U, 9 slots, BKP3-CEN09-15.2.17-4, RTM
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 9
- Hauteur en U : 3 U
- Type de cartes fond de panier : VPX, VITA 65
- Largeur du slot : 5 F
- Type de connecteur : MultiGig
- Type de connecteur d’alimentation : Goujon d’alimentation M4
- Type de connecteur secteur : Microfit, 8 broches
- Largeur en mm : 253 mm
N° référence
23001-834
Carte fond de panier VPX, 6U, 10 slots, BKP6-CEN10-11.2.4-4 RTM
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 10
- Hauteur en U : 6 U
- Type de cartes fond de panier : VPX, VITA 65
- Largeur du slot : 5 F
- Type de connecteur : MultiGig
- Type de connecteur d’alimentation : Goujon d’alimentation M4
- Type de connecteur secteur : Microfit, 8 broches
- Largeur en mm : 262,55 mm
N° référence
23001-816
Carte fond de panier VPX, 6U, 5 slots, BKP6-DIS05-11.2.16-4 RTM
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 5
- Hauteur en U : 6 U
- Type de cartes fond de panier : VPX, VITA 65
- Largeur du slot : 5 F
- Type de connecteur : MultiGig
- Type de connecteur d’alimentation : Goujon d’alimentation M4
- Type de connecteur secteur : Microfit, 8 broches
- Largeur en mm : 135,55 mm
N° référence
23001-829