Alimentations VME Filtrer par Effacer les filtres Filtrer par Filtrer par Effacer les filtres Tout réduire Intensité 1 20 A (1) 28 A (2) Tension 2 12 V (2) 15 V (1) Intensité 2 4 A (1) 5,6 A (1) 7 A (1) Tension 3 -12 V (2) -15 V (1) Intensité 3 2,4 A (1) 3 A (2) Largeur en F 8 F (1) 12 F (2) Produits | 3 résultats Alimentation 19" AC/DC pour VMEbus, MPS 015, 6 U Type de produit : Alimentation Application : Mode commuté 19" Compatible avec : Systèmes VMEbus Tension d’entrée AC : 90 à 264 V Puissance : 150 W Nombre de tensions de sortie : 3 Tension 1 : 5 V Intensité 1 : 20 A Tension 2 : 12 V Intensité 2 : 4 A Tension 3 : -12 V Intensité 3 : 3 A Hauteur en U : 6 U Largeur en F : 8 F Profondeur : 171,93 mm Afficher plus Afficher moins N° référence 13100-205 Personnaliser Détails Alimentation 19" AC/DC pour VMEbus, MPS 022, 6 U Type de produit : Alimentation Application : Mode commuté 19" Compatible avec : Systèmes VMEbus Tension d’entrée AC : 90 à 264 V Puissance : 224 W Nombre de tensions de sortie : 3 Tension 1 : 5 V Intensité 1 : 28 A Tension 2 : 12 V Intensité 2 : 7 A Tension 3 : -12 V Intensité 3 : 3 A Hauteur en U : 6 U Largeur en F : 12 F Profondeur : 171,93 mm Afficher plus Afficher moins N° référence 13100-203 Personnaliser Détails Alimentation 19" AC/DC pour VMEbus, MPS 022/15, 6 U Type de produit : Alimentation Application : Mode commuté 19" Compatible avec : Systèmes VMEbus Tension d’entrée AC : 90 à 264 V Puissance : 224 W Nombre de tensions de sortie : 3 Tension 1 : 5 V Intensité 1 : 28 A Tension 2 : 15 V Intensité 2 : 5,6 A Tension 3 : -15 V Intensité 3 : 2,4 A Hauteur en U : 6 U Largeur en F : 12 F Profondeur : 171,93 mm Afficher plus Afficher moins N° référence 13100-204 Personnaliser Détails