Thermostats, hydrostats et régulateurs de vitesse du ventilateur :
- Gamme complète de modules de contrôle
- Montage aisé dans les baies électroniques
- Régulation simple de la température et de l’humidité à l’intérieur du boîtier
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 15 résultats
Thermostat avec prise IEC 60320 C13 C14, câble secteur pour refroidissement, 230 VAC
- Type de produit : Thermostat
- Tension AC: 230 V
- Compatible avec : Varistar CP
N° référence
24630-116
Thermostat avec prise SCHUKO/UTE, câble secteur pour refroidissement, 230 VAC
- Type de produit : Thermostat
- Tension AC: 230 V
- Compatible avec : Varistar CP
N° référence
24630-119
Actionneur et vanne à boisseau sphérique pour LHX+ 5 kW et 10 kW
- Type de produit : Vanne de régulation
- Famille d’article : Varistar
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
N° référence
23130-669
Unité de ventilation pour LHX+ 10 kW
- Type de produit : Système de ventilation
- Famille d’article : Varistar
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
- Largeur en mm : 215,15 mm
- Profondeur : 126,3 mm
- Hauteur en mm : 244,24 mm
- Couleur : Gris clair
- Code couleur : RAL 7035
N° référence
29714-025
Unité de ventilation pour LHX+ 5 kW
- Type de produit : Système de ventilation
- Famille d’article : Varistar
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
- Largeur en mm : 443,4 mm
- Profondeur : 126,3 mm
- Hauteur en mm : 244,24 mm
- Couleur : Gris clair
- Code couleur : RAL 7035
N° référence
29714-026
Thermostat avec câble secteur pour unité de ventilation, 230 VAC
- Type de produit : Thermostat
- Tension AC: 230 V
- Compatible avec : Varistar CP
N° référence
23130-163
Unité de régulation pour LHX+ 5 kW et 10 kW
- Type de produit : Unité de régulation
- Famille d’article : Varistar
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Largeur en mm : 150 mm
- Hauteur en mm : 130 mm
N° référence
23130-668
Unité de régulation de la vitesse du ventilateur, conforme CEM, avec fiche IEC
- Type de produit : Module de régulation du ventilateur
- Compatible avec : Varistar CP
N° référence
60118-616
Écran d’affichage LHX+ pour unité de régulation
- Type de produit : Panneau d’affichage/de commande
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
N° référence
23130-666
Kit de régulation de l’eau LHX+
- Type de produit : Kit de connecteurs
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
N° référence
23130-663
Kit unité de régulateur pour LHX+ 5 kW et 10 kW
- Type de produit : Unité de régulation
- Famille d’article : Varistar
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Largeur en mm : 150 mm
- Hauteur en mm : 130 mm
N° référence
23130-664
Rail DIN pour thermostat avec sonde de température intégrée
- Type de produit : Glissière DIN
- Hauteur en mm : 7,3 mm
N° référence
21120-178
Thermostat à affichage numérique, 115 VAC
- Type de produit : Thermostat
- Tension AC: 115 V
N° référence
60715-133
Thermostat à affichage numérique, 230 VAC
- Type de produit : Thermostat
- Tension AC: 230 V
N° référence
60715-132
Commutateur secteur AC pour Varistar LHX 20
- Type de produit : Module de redondance d’alimentation
- Profondeur : 120 mm
- Hauteur en mm : 333 mm
- Largeur en mm : 62 mm
N° référence
23207-115