Lampes pour rack Filtrer par Effacer les filtres Filtrer par Filtrer par Effacer les filtres Tout réduire Type de produit Équerre (2) Câble de raccordement (3) Connecteur (1) Lampe (1) Type Câble de connexion (3) Connecteurs femelles (1) Équerre de montage (2) Lampe d’armoire (1) Compatible avec Baies 19" (2) Couleur Noir (1) Gris (1) Longueur 351 mm (1) 500 mm (1) 1000 mm (1) 2000 mm (1) Code couleur RAL 7021 (1) RAL 7035 (1) Hauteur en U 1 U (2) Produits | 7 résultats Accessoires pour lampes LED, rallonge pour AC Type de produit : Câble de raccordement Application : Câble de connexion Longueur : 1000 mm N° référence 60118-548 Détails Accessoires pour lampes LED, connecteur femelle pour AC Type de produit : Connecteur Application : Connecteurs femelles N° référence 60118-550 Détails Accessoires pour lampes LED, câble d’entrée pour AC Type de produit : Câble de raccordement Application : Câble de connexion Longueur : 2000 mm N° référence 60118-546 Détails Câble de connexion pour lampes LED avec connecteur CEI 60320 C18 pour AC Type de produit : Câble de raccordement Application : Câble de connexion Longueur : 500 mm N° référence 60130-114 Détails Lampe LED pour fixation sur armoire, LED-700L Type de produit : Lampe Application : Lampe d’armoire Longueur : 351 mm N° référence 60118-570 Détails Lampe LED, équerre 19", 1 U, RAL 7021, noir Type de produit : Équerre Application : Équerre de montage Compatible avec : Baies 19" Couleur : Noir Code couleur : RAL 7021 Hauteur en U : 1 U Afficher plus Afficher moins N° référence 20118-812 Détails Lampe LED, équerre 19", 1 U, RAL 7035, gris Type de produit : Équerre Application : Équerre de montage Compatible avec : Baies 19" Couleur : Gris Code couleur : RAL 7035 Hauteur en U : 1 U Afficher plus Afficher moins N° référence 20118-813 Détails