Bâtis de prises Filtrer par Effacer les filtres Filtrer par Filtrer par Effacer les filtres Tout réduire Type de prise CEI C13 (2) SCHUKO (2) Fonction Arrêt d’urgence (3) Protection de courant de défaut Filtre d'antiparasitage Protection contre les surintensités Parasurtenseur Fonction: Arrêt d’urgence Produits | 3 résultats Rack Safety Plus,3U, 230 VAC, C20 Type de produit : Unité de distribution d’alimentation Compatible avec : Varistar; Varistar CP; Novastar Fonction : Arrêt d’urgence Tension d’entrée AC : 230 V min Filtre CEM : Non Protection contre les surtensions : Non Limiteur de courant d’appel : Non Dispositif différentiel résiduel : Oui Couvercle du disjoncteur : Non Hauteur en U : 3 U Type de prise : CEI C13 Afficher plus Afficher moins N° référence 21270-003 Personnaliser Détails Rack Safety Plus, 3U, 230 VAC, CEE Type de produit : Unité de distribution d’alimentation Compatible avec : Varistar; Varistar CP; Novastar Fonction : Arrêt d’urgence Tension d’entrée AC : 230 V min Filtre CEM : Non Protection contre les surtensions : Oui Limiteur de courant d’appel : Non Dispositif différentiel résiduel : Oui Couvercle du disjoncteur : Oui Hauteur en U : 3 U Type de prise : SCHUKO Afficher plus Afficher moins N° référence 21270-005 Personnaliser Détails Rack Safety Plus, 3U, 400 VAC, CEE Type de produit : Unité de distribution d’alimentation Compatible avec : Varistar; Varistar CP; Novastar Fonction : Arrêt d’urgence Tension d’entrée AC : 400 V min Filtre CEM : Oui Protection contre les surtensions : Oui Limiteur de courant d’appel : Oui Dispositif différentiel résiduel : Oui Couvercle du disjoncteur : Oui Hauteur en U : 3 U Type de prise : SCHUKO ; CEI C13 Afficher plus Afficher moins N° référence 21270-001 Personnaliser Détails