Armoire Outdoor Comline FTTX avec accès double, H600 L800 P600
- La hauteur indiquée ne tient pas compte du socle (140 mm)
- Simple paroi, baie légère en aluminium
- Baie isolée thermiquement
- IP 55
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie outdoor
- Famille d’article : Comline FTTX
- Hauteur en U : 12 U
- Hauteur en mm : 600 mm
- Largeur en mm : 800 mm
- Profondeur : 600 mm
- Type de paroi : Simple paroi
- Type de porte : Porte simple
- Accès : Avant ; Arrière
- Refroidissement : Isolation
- Blindage CEM : Non
- Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les applications de télécommunications font appel à une électronique sophistiquée dans les installations outdoor. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle. Les baies nVent SCHROFF peuvent être utilisées comme baies de type Dslam /Point of Presence/Zone pooling/FTTC/FTTH/MFG.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Corps, Aluminium, 2,5 mm, RAL 7035, flancs simple paroi, épaisseur de l’isolation 12 mm, non inflammable ; 3 cônes d’entrée de câbles montés dans la tôle plancher pour différents diamètres de câbles, 2 supports de levage amovibles | 1 | |
2 | Porte, Aluminium, 2,5 mm, RAL 7035, verrouillage 3 points, poignée pivotante encastrable avec cylindre de sûreté DIN (1242E), angle d’ouverture de porte 135 °, arrêt de porte à 110°, charnières montées à gauche ; contacteur de porte électrique | 2 | |
3 | Socle, Aluminium, 3 mm, hauteur 140 mm | 1 | |
4 | Montant 19"/23", acier galvanisé, 2,5 mm | 2 | |
5 | Poche à documents, thermoplastique (réf. ADP2) | 1 | |
6 | Kit de mise à la masse, assemblé | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.