"19"" Power Distributor, 3-Phase, 3 x 32 A"
- Unité de distribution triphasé pour raccordement à des unités monophasées ou bâtis de prises
- Entrée triphasée 400 VAC
- Sorties via prises IEC 60320-C19
- Protection contre les surintensités sur chaque sortie
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
- Hauteur en mm : 131 mm
- Profondeur : 250 mm
- Longueur : 484 mm
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Unité de distribution d’alimentation 19" avec une entrée à 3 phases et des disjoncteurs. L’unité fournit des sorties IEC C19 pour les équipements ou les PDU monophasés.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Unité de distribution d’alimentation 19", 3 U, Acier, 1,5 mm, RAL 7021, avec presse-étoupe M 32, matière plastique, blanc | 1 | |
2 | Insert de prises IEC 60320-C19, avec bride de sécurisation de câble, 230 VAC en version 32 A/phase | 6 | |
3 | Disjoncteur de protection contre les surintensités, 16 A | 6 | |
4 | Poignée, Aluminium, noir, avec visserie de fixation (en kit) | 2 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Fiches techniques
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.