Glissière de montage flexible Interscale pour circuits imprimés, 177P, 173,00L
- Le rail de montage est fixé sur la plaque de montage
- La carte (épaisseur de carte 1,4 à 2,6 mm) peut être positionnée de manière flexible
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Matériau : Aluminium
- Longueur : 173 mm
- Quantité de colis : 2
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Rail de montage flexible Interscale pour le montage des cartes dans des coffrets à petit facteur de forme (SFF) Interscale. Autorise le montage personnalisé de cartes en combinaison avec une plaque de montage.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Fixation des cartes, Profilé aluminium, anodisation incolore, largeur 13,5 mm, hauteur 8,7 mm, longueur 173,00 | 2 | |
2 | Support de carte, Fonte d'aluminium moulée sous pression, anodisation incolore, pour une épaisseur de carte de 1,4 à 2,6 mm | 4 | |
3 | Lot visserie de fixation et notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.