Verrouillage électronique Varistar CP, maître, MLR 5000, 13,56 Mhz-MIFARE
- Poignée électronique pour baie Varistar
- Deux options de verrouillage : autonome et en réseau
- Protocole d’accès et gestion des utilisateurs
- Visualisation intégrée, Écran d’affichage LED pour les statuts de fonctionnement et les notifications d'alarmes
- Solution modulaire avec verrouillage électronique de porte, lecteur, Alimentation et logiciel d’administration
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Verrouillage
- Famille d’article : Varistar CP
- Compatible avec : Varistar CP
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Poignée électronique avec lecteur de carte à transpondeur. La poignée s’ouvre lorsqu’elle reçoit un signal d’une carte à transpondeur autorisée.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Poignée à levier MLR5000 13,56 MHz | 1 | |
1a | Verrouillage de porte électronique MLR 5000 avec poignée pivotante encastrable et lecteur de carte ; écran d’affichage avec LED de visualisation de l'état de fonctionnement ; lecteur (13,56 kHz-HID) | 1 | |
1b | Lecteur de carte (tension d’alimentation 12 VDC, 40 mA (max. 440 mA) ; plage de température 20 ... +70 °C | 1 | |
1c | Noeud (répartiteur) | 1 | |
2 | Kit de montage et de câblage pour Varistar CP | 1 | |
3 | Instruction de montage | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.