Porte avant CompacPRO, verre acrylique, charnière, 3 U, 42 F
- Montage des charnières en haut ou en bas
- Fixation à loquet coulissant avec serrure
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Porte de baie
- Famille d’article : CompacPRO
- Application : Porte vitrée
- Compatible avec : Coffrets
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 42 F
- Quantité de colis : 1
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La porte en verre acrylique recouvre la face avant du coffret CompacPRO. Elle permet à l’utilisateur de voir les cartes intégrées et évite les manipulations intempestives des cartes.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Partie latérale, aluminium moulé, revêtement poudré, RAL 7016 | 2 | |
2 | Porte avant, PMMA, teinté bleu-gris, plexiglas, 3 mm | 1 | |
3 | Fixation à loquet coulissant avec serrure | 2 | |
4 | Câle entretoise, Aluminium, 3 mm, passivé | 2 | |
5 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.