Porte battante de confinement d’allée, manuelle, 1200L, RAL 7035
- Portes doubles adaptées à une largeur d’allée de 1200 mm
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bandeau
- Application : Porte d’allée
- Compatible avec : Confinement d’allée
- Largeur en mm : 1200 mm
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7035
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les portes battantes sont la solution de fermeture économique la plus communément déployée dans les confinements d’allée.
Veuillez commander les bandeaux de porte (à placer au-dessus de la porte) séparément.
Poignée à levier avec serrure sur demande.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre, Acier, 1,5 mm ; avec verre de sécurité 6 mm et charnières 180°, Verrouillage magnétique à 2 points sur la porte principale, boulon de verrouillage dans le sol sur la porte secondaire | 2 | |
2 | Lot de visserie de fixation (côté baie) | 1 |
RESSOURCES
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.