Bandeau obturateur d’air Varistar, 800L, en retrait de 220 mm, équerre de réduction, 2000H
- Bandeaux obturateurs d’air, pièces d’habillage pour armoires de 800 mm de largeur
- Possibilité d'accoupler des baies réseaux et des baies serveurs
- Joint, UL 94 HF-1, -20 °C ... + 100° C
- Bandeau plein ou avec découpes
- Les bandeaux empêchent les courts-circuits d’air indésirables, c.-à-d. le mélange de l’air chaud évacué avec l’air entrant froid
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Panneau baie/bâti
- Famille d’article : Varistar
- Application : Bandeau obturateur
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en U : 42 U
- Hauteur en mm : 2000 mm
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Face d’obturation pour les baies de 800 mm de large afin d’éviter la recirculation de l’air de l’avant vers l’arrière dans les racks refroidis. Montage à profondeur réglable prenant en charge l’espace de câblage devant le rack. Faces pleines et avec découpes pour le câblage de l’avant et l’arrière. Les joints balais doivent être commandés séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bandeau, Acier, 1 mm, RAL 7021, gauche/droite | 2 | |
2 | Bandeau, supérieur, Acier, 1 mm, RAL 7021 | 1 | |
3 | Bandeau, inférieur, Acier, 1 mm, RAL 7021 | 1 | |
4 | Kit de fixation, joint, notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.