Coffret Interscale, version de table, non perforé, 88 mm, 399 mm, 221 mm
- Coffret modulaire en 4 parties
- Développé selon la norme IEC 60297-3-109 (en cours auprès de IEC)
- Avec blindage CEM
- Indice de Protection jusqu’à IP 30
- Couleur RAL 7016
- Coffrets modifiés ou personnalisés sur demande
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Famille d’article : Interscale
- Application : de table
- Hauteur en mm : 88,1 mm
- Largeur en mm : 399 mm
- Profondeur : 221,45 mm
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris anthracite
- Code couleur : RAL 7016
- Classe de protection : IP30
- Refroidissement : sans perforations
- Quantité de colis : 1
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Coffret de table polyvalent avec protection CEM intégrée. Basé sur la plate-forme nVent SCHROFF Interscale et développé conformément à la norme IEC 60297-3-109.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Fond avec 2 flancs (surface pleine), Acier, 1 mm, Revêtement AlZn, RAL 7016 (gris anthracite) | 1 | |
2 | Capot, Acier, 1 mm, Revêtement AlZn, RAL 7016 | 1 | |
3 | Face avant, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
4 | Panneau arrière, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
5 | Lot visserie de fixation et notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.