Système PXI Express, 4 U, 18 slots, Gen 3
- Châssis de table PXI Express, 4 U, 84 F, avec poignées et équerres de montage 19"
- 1 slot système PXI Express avec une largeur de 16 F, 1 slot de synchronisation PXI Express et 16 slots hybrides
- Commutation PCIe Gen 3 ultra performante avec slot système à quatre liaisons (4 x 4) par défaut
- Concept de refroidissement puissant avec ventilateur discret, 50 W par slot à une augmentation de température de 15K
- Circulation de l’air du bas vers l’arrière avec ventilateurs régulés en fonction de la température ; module de surveillance du châssis intégré (Chassis Monitoring Module, CMM)
- Entrée AC large plage avec interrupteur à l’arrière, bouton-poussoir d’alimentation à l’avant (en haut), face arrière, entrées/sorties d’horloge externe 10 MHz
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Nombre de slots : 18
- Application : de table
- Type de cartes fond de panier : PXI Express, configuration 4 liaisons
- Transfert de données : PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 50 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : Du bas vers l’arrière
- Hauteur en U : 4 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Non
- Conformité : PXISA PXI-5 R1.1
- Nb de slots de synchronisation PXI Express : 1
- Profondeur : 355 mm
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Châssis sur table PXI Express pour un régulateur de système PXI Express avec une largeur maximale 16 F et 7 cartes PXI ou PXI Express avec une largeur de 4 F.
Système conforme aux normes IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier, conforme à PICMG rév. 3,0 et PXI-5
Systèmes modifiés disponibles sur demande
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis RatiopacPRO avec poignées ; 4 U, 84 F, 355 mm de profondeur ; blindé ; pieds-béquilles | 1 | |
2 | Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, y compris les clips ESD (clips ESD montés à l’avant), pour les cartes verticales (3 U, profondeur 160 mm) | 18 | |
3 | Carte fond de panier PXIe, 18 slots, Slot système gauche | 1 | |
4 | Module de commutation de voie PCIe 24, PCIe Gén 3, monté sur la partie arrière de la carte fond de panier | 4 | |
5 | Module bridge PCIe-PCI, PCIe x1 à 32 bits 33 MHz, monté sur la partie arrière de la carte fond de panier | 2 | |
6 | Module d’horloge PXI Express, CLK PXI-1 et PXI-5, monté sur la partie arrière de la carte fond de panier | 1 | |
7 | PXI Trigger Bridges, monté sur la partie arrière de la carte fond de panier | 2 | |
8 | Alimentation électrique 1200 W ; entrée large portée 100 ... 240 VAC ; sortie : 3,3 V / 80 A, 5 V / 36 A, 12 V / 40 A, - 12 V/20 A ; 5 Vaux/2 A | 1 | |
9 | Ventilateurs 120 mm | 3 | |
10 | Chassis Monitoring Module (module de surveillance du châssis), CMM | 1 | |
11 | Connecteur d’entrée secteur avec interrupteur, filtre et fusible | 1 | |
12 | Bouton poussoir d’alimentation | 1 | |
13 | Sortie d’horloge externe 10 MHz REF via connecteur BNC | 1 | |
14 | Source d’horloge 10 MHz REF en option via connecteur BNC | 1 | |
15 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Fiches techniques
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.