Dispositif d’insertion / extracteur 107-20
- Avantage mécanique de 4,5 : 1
- Épaisseur des cartes de circuit imprimé 1,6 mm (0,063 ") ou 2,4 mm (0,093 ")
- Grande surface de préhension / zone pour l’estampillage à chaud
- Moulé en nylon (type 6) ou 10 % de polycarbonate chargé de graphite (type 6/6)
- Fournit une aide à l’insertion et l’extraction
- Conçu pour les applications de châssis en tôle
Données pouvant être modifiées sans préavis
Configurateur Wedge-lok / card-lok
Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La série 107-20 fournit un avantage mécanique de 4,5 : 1 pour l’insertion et l’extraction des circuits imprimés avec un contact de connecteur haute densité et plusieurs connecteurs dans des boîtiers en tôle. Moulé en nylon de type 6/6, peut être utilisé dans des environnements allant jusqu’à 121° C (250 F) en continu et résistant aux alcalins, aux acides faibles et aux solvants communs.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.