Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Systèmes COM intégrés

Nos solutions pour les systèmes COM (ordinateur en module) comprennent un coffret innovant avec gestion du refroidissement et de l’alimentation, le COM Carrier et le module COM qui fournit les dernières interfaces, comme HDMI, PCIe et USB 3.0 :

  • Les interfaces peuvent être ajustées selon les exigences
  • Slots pour différentes cartes d’extension
  • Alimentation performante à faibles interférences
  • Choix du niveau d’intégration
  • Classe d’étanchéité possible de IP 55 à IP 67
  • Conception de refroidissement flexible pour les applications de refroidissement à air forcé ou à refroidissement passif
  • La hauteur, la largeur et la profondeur du petit coffret peuvent être ajustées

Découvrez nos systèmes intégrés

 

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 3 résultats

Système intégré, type COMe 6 Avec Intel Celeron

  • Type de produit : Systèmes intégrés
  • Compatible avec : Systèmes COM intégrés
N° référence
21265-010

Système intégré, type COMe 6 Avec Intel Core i7

  • Type de produit : Systèmes intégrés
  • Compatible avec : Systèmes COM intégrés
N° référence
21265-020

Système de test intégré, type COMe 6 Avec Intel Core i7

  • Type de produit : Systèmes intégrés
  • Compatible avec : Systèmes COM intégrés
N° référence
21265-030
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink