Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Baies Outdoor double paroi

Renforcez la protection de vos équipements très sensibles en environnement difficile grâce à nos baies outdoor :

  • Baies en aluminium avec pièces d'habillage extérieures en acier (autre matériau sur demande)
  • Certifié pour les chemins de fer et les télécommunications
  • Gestion thermique innovante
  • Tests réalisés : IP55, anti-vandalisme (RC2), tenue au feu, tenue aux chocs et vibrations
  • Tenue aux tremblements de terre et aux ouragans 

Découvrez nos baies électroniques outdoor

 

Produits | 8 résultats

Armoire Outdoor modulaire VENT avec porte double, ventilateur, 1530H 29 U, 1300L 630P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Modulaire
  • Hauteur en U : 29 U
  • Hauteur en mm : 1530 mm
    • Largeur en mm : 1300 mm
    • Profondeur : 630 mm
    • Type de paroi : Double paroi
    • Type de porte : Double porte
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : ventilateur
    • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 61969-3 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160 ; ETSI EN 300019-1-4
N° référence
10149-337

Armoire outdoor modulaire VENT avec porte simple, ventilateur, 1530H 29 U, 700L 730P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Modulaire
  • Hauteur en U : 29 U
  • Hauteur en mm : 1530 mm
    • Largeur en mm : 700 mm
    • Profondeur : 730 mm
    • Type de paroi : Double paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : ventilateur
    • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 61969-3 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160 ; ETSI EN 300019-1-4
N° référence
10149-334

Armoire Outdoor Unibody avec porte simple, 1100H 20 U, 700L 500P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Unibody
  • Hauteur en U : 20 U
  • Hauteur en mm : 1100 mm
    • Largeur en mm : 700 mm
    • Profondeur : 500 mm
    • Type de paroi : Double paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : Convection naturelle
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
11249-005

Armoire Outdoor Unibody avec porte simple, 930H 16 U, 700L 500P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Unibody
  • Hauteur en U : 16 U
  • Hauteur en mm : 930 mm
    • Largeur en mm : 700 mm
    • Profondeur : 500 mm
    • Type de paroi : Double paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : Convection naturelle
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
11249-003

Armoire VENT monobloc outdoor avec porte simple, 1100H 20 U, 700L 500P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Unibody
  • Hauteur en U : 20 U
  • Hauteur en mm : 1100 mm
    • Largeur en mm : 700 mm
    • Profondeur : 500 mm
    • Type de paroi : Double paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : ventilateur
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
11249-009

Armoire VENT monobloc outdoor avec porte simple, 1330H 25 U, 700L 500P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Unibody
  • Hauteur en U : 25 U
  • Hauteur en mm : 1330 mm
    • Largeur en mm : 700 mm
    • Profondeur : 500 mm
    • Type de paroi : Double paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : ventilateur
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
11249-012

Armoire VENT monobloc outdoor avec porte simple, 930H 16 U, 700L 500P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Unibody
  • Hauteur en U : 16 U
  • Hauteur en mm : 930 mm
    • Largeur en mm : 700 mm
    • Profondeur : 500 mm
    • Type de paroi : Double paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : ventilateur
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
11249-007

Baie Outdoor modulaire VENT avec double porte, climatiseur, 1530H 29 U, 1300L 630P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Modulaire
  • Hauteur en U : 29 U
  • Hauteur en mm : 1530 mm
    • Largeur en mm : 1300 mm
    • Profondeur : 630 mm
    • Type de paroi : Double paroi
    • Type de porte : Double porte
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : ventilateur
    • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 61969-3 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160 ; ETSI EN 300019-1-4 ; RC2
N° référence
10149-336
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink