Alimentations spécialement conçues pour les applications CPCI et CPCI Serial :
- Large plage d’alimentations DC/DC et AC/DC
- 3 U et 6 U
- 5 V en veille pour les applications CPCI Serial
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 4 résultats
Alimentation 19 po AC/DC pour CompactPCI Serial, 3 U, 8 F, 312 W
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Compatible avec : Systèmes CompactPCI
- Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
- Puissance : 312 W
- Nombre de tensions de sortie : 2
- Tension 1 : 12 V
- Intensité 1 : 25 A
- Tension 2 : 5 V
- Intensité 2 : 2,5 A
- Hauteur en U : 3 U
N° référence
13100-147
Alimentation 19" pour CompactPCI, AC/DC, 3 U, 300 W
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Compatible avec : Systèmes CompactPCI ; systèmes VME64x
- Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
- Puissance : 300 W
- Nombre de tensions de sortie : 4
- Tension 1 : 5 V
- Intensité 1 : 40 A
- Tension 2 : 3,3 V
- Intensité 2 : 40 A
- Tension 3 : 12 V
- Intensité 3 : 10 A
- Tension 4 : -12 V
- Intensité 4 : 2 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 8 F
N° référence
13100-143
Alimentation 19" pour CompactPCI, AC/DC, 6 U, 8 F
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Compatible avec : CompactPCI et VME64x
- Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
- Puissance : 500 W
- Nombre de tensions de sortie : 4
- Tension 1 : 5 V
- Intensité 1 : 50 A
- Tension 2 : 3,3 V
- Intensité 2 : 60 A
- Tension 3 : 12 V
- Intensité 3 : 12 A
- Tension 4 : -12 V
- Intensité 4 : 4 A
- Hauteur en U : 6 U
- Largeur en F : 8 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13100-145
Alimentation 19" pour CompactPCI, DC/DC, 3 U, 8 F
- Type de produit : Alimentation
- Application : Convertisseur DC/DC 19"
- Compatible avec : CompactPCI et VME64x
- Tension d’entrée DC : 36 à 75 V
- Puissance : 250 W
- Nombre de tensions de sortie : 4
- Tension 1 : 5 V
- Intensité 1 : 40 A
- Tension 2 : 3,3 V
- Intensité 2 : 40 A
- Tension 3 : 12 V
- Intensité 3 : 5,5 A
- Tension 4 : -12 V
- Intensité 4 : 2 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 8 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13100-142