Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

RackChiller In Row

 

    REFROIDISSEMENT PRÉCIS ET INTELLIGENT

    L’échangeur thermique air/eau nVent SCHROFF RackChiller In Row est conçu pour gérer les exigences de refroidissement critiques des baies serveur et réseau. L’ensemble du système est hébergé dans un coffret séparé et intégré dans une rangée de baies serveurs fermées. Des ventilateurs actifs déplacent l’air chaud évacué des serveurs à travers un échangeur thermique air/eau et la chaleur est transférée vers un circuit d’eau. Les ventilateurs alimentent l’équipement en air refroidi. Les unités peuvent évoluer de manière optimale afin de s’adapter à la densité du confinement et un fonctionnement en mode redondant peut être mis en œuvre.

    • Raccordement d’eau par le dessus et le dessous
    • Redondance intégrée - ventilateurs avec technologie EC
    • Double alimentation électrique A-B
    • Gestion possible avec capteurs internes et externes
    • Surveillance par SNMP ou Modbus
    • Compatible avec la solution de confinement d’allée
    • Disponible en largeur 300 mm et 600 mm

    Des solutions de refroidissement innovantes pour votre datacenter

    Choisir le concept de refroidissement approprié est essentiel pour éviter des pannes d’origine thermique et des dysfonctionnements du matériel informatique. La consommation d’énergie pour le refroidissement représentant une part importante de la consommation totale d’énergie dans un datacenter, les améliorations de l’efficacité de refroidissement peuvent entraîner une réduction des coûts considérable.
    Grâce à leurs connaissances approfondies, les experts de nVent consultent les clients lorsque leur concept de refroidissement de datacenter est défini par l’évaluation des configurations individuelles du serveur, des paramètres environnementaux spécifiques, un fonctionnement en mode redondant et des niveaux de continuité opérationnelle, et recommandent les solutions éco énergétiques les plus appropriées.

    Tout ce que vous devez savoir

    Unité de refroidissement In Row RackChiller - Fiche commerciale

    Unité de refroidissement In Row RackChiller - Performances de refroidissement

    Unité de refroidissement In Row RackChiller - Guide de l’utilisateur

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink