REFROIDISSEMENT POUR LES APPLICATIONS DE CALCUL HAUTE PERFORMANCE (HPC)
L’échangeur thermique à eau réfrigérée RackChiller Rear Door de nVent SCHROFF est conçu pour répondre aux besoins en refroidissement de charges thermiques élevées, dans des racks serveur, de calcul et de stockage à haute densité. Le système complet est intégré esthétiquement dans une porte perforée, munie de capots de protection pour isoler l’arrivée de fluides et le circuit de refroidissement des équipements montés dans le rack. L’échangeur thermique est ainsi fixé comme une porte arrière complète séparée, ce qui lui permet d’être réalisé a posteriori sur des racks existants. L’échangeur thermique à eau réfrigérée nVent SCHROFF Rear Door refroidit l’air chaud évacué par les ventilateurs dans l’équipement informatique existant monté en rack, en le faisant passer par un grand serpentin avant de le réinjecter dans la pièce.
- Solution passive sans ventilateurs : aucun bruit, aucune consommation d’énergie supplémentaire, peu d’entretien nécessaire
- Solution active avec ventilateurs prenant en charge la circulation d’air et minimisant la chute de pression de l’échangeur thermique
- Kit de régulation de l’eau en option permettant de moduler le débit hydraulique en fonction de la charge thermique réelle
- Solution de cadre permettant de séparer la gestion thermique de l’équipement monté dans le rack
- Espace libre à l’arrière de la baie entièrement dédié au câblage et à l’alimentation électrique de puissance
- Largeurs 600 mm et 800 mm et hauteurs 2 000 mm (42RU), 2 200 mm (47RU) et 2 450 mm (52RU) disponibles
- Adaptation aisée sur les baies nVent ; kits de mise à niveau disponibles pour les baies d’autres fabricants
Livre blanc : le refroidissement par liquide pour systèmes haute densité
Le livre blanc présente un système de refroidissement hybride par liquide (High Liquid Cooling System, HLCS) au niveau du rack qui couple le refroidissement liquide par contact direct à l’échangeur thermique air/eau d’une porte arrière refroidissante. Le système de refroidissement hybride par liquide au niveau du rack présente un point d’entrée unique pour obtenir des rendements beaucoup plus élevés de refroidissement par liquide ainsi que des composants intégrés qui offrent flexibilité et évolutivité pour atteindre des performances additionnelles à long terme.