Unité de distribution d’alimentation (PDU) 19" avec interrupteur d’arrêt d’urgence
Principaux avantages :
Flexible
- Concept modulaire avec 300 000 options de modification.
- Une expérience reconnue grâce à des projets sur mesure.
- Toutes les fonctions nécessaires réunies dans un seul système.
Certification
- Certifications CE et UL*, également pour les modifications.
- Test de gestion thermique et tests CEM
- Le relais de sécurité répond aux exigences des normes EN 60947-5-1 et EN 60204-1 pour les applications avec bouton d’arrêt d’urgence E-STOP.
*certification en cours
Clé en main
- Configurateur en ligne pour modifier l’unité en 5 minutes.
- Toute modification basée sur la plate-forme standard est livrée dans un délai de 3 semaines.
- Certifié et testé pour une intégration immédiate dans les applications clients.
Aperçu des produits (#productoverview)
OFFRE DE PRODUIT MODULAIRE POUR RACK DE SÉCURITÉ SAFETY PLUS
Le Rack Safety Plus de nVent permet de modifier une unité PDU avec arrêt d’urgence sans avoir à se soucier des délais de livraison et des coûts du projet.
Choisissez parmi plusieurs configurations standard ou configurez votre unité à partir de composants modulaires standard
Exemple de configuration :
Configurateur (n° de configurateur)
Configurateur produit
Gamme de produits standard ( #gammedeproduitsstandard)
Tableau de comparaison pour la gamme de produits standard
Applications (#applications)
DOMAINES D’APPLICATION
Le Rack Safety Plus de nVent est idéal pour les bancs de test 19" dans les domaines tels que :
- Équipement de test et de contrôle
- Surveillance des systèmes et régulations
- Test et développement de prototypes
- Simulation en temps réel
- Unités d’alimentation à fort courant et haute tension
- Test du système de puissance d’un véhicule électrique
- Test Hardware-In-the-Loop (HIL)
- Test du système de puissance
- Simulateur de charge pour véhicule électrique
- Baie de test pour équipement de batterie
- Équipement de test d’alimentation
Ressources (#resources)