Une gamme de produits pour des applications variées
Alimentations 19”
Régulateurs linéaires
Utilisé pour une application qui ne permet qu'un très faible niveau de bruit aux sorties. Ces alimentations enfichables de 19", 3U avec connecteur H.15 sont livrées avec 1 à 3 tensions de sortie et conviennent aux applications sans ventilateur
Alimentations à commutation
Elles comportent une entrée CA à large portée et une à trois tensions de sortie dans une plage de 40 à 180 W. Ces alimentations enfichables de 19", 3U avec connecteur H.15 conviennent aux applications sans ventilateur. Les alimentations en mode commuté nVent SCHROFF peuvent également être alimentées par une tension secteur CC haute tension.
Convertisseurs DC/DC
Elles comportent une entrée CC à large portée et une à trois tensions de sortie de 100 W. Ces alimentations enfichables de 19", 3U avec connecteur H.15 conviennent aux applications sans ventilateur.
Alimentations CompactPCI Serial
Alimentations CompactPCI
nVent SCHROFF offre des alimentations enfichables de 19" pour applications CompactPCI avec connecteur P47, conformément aux spécifications PICMG 2.11. Les alimentations 3 et 6 U sont disponibles avec une large gamme d'entrée CA ou CC
Alimentations CompactPCI Serial
nVent SCHROFF offre des alimentations enfichables de 19" pour applications CompactPCI Serial avec connecteur PwrBlade. Outre leur puissance de charge utile de 12 V CC, une tension de veille de 5 V rend possible la fonction Réveil par bouton poussoir, clavier ou réseau LAN.
Alimentations bus VME
Les alimentations nVent SCHROFF VMEbus disposent d'une large gamme de tension d'entrée AC et de 3 tensions de sortie. Ces alimentations enfichables 19", 6U avec 2x connecteur H.15 sont conformes à la signalisation de puissance VMEbus. Les alimentations nVent SCHROFF VMEbus peuvent également être alimentées par une haute tension secteur en CC.
Outils de conception en ligne
Configurateur d’alimentation
-
Sélecteur de produit
-
Un assistant guide durant tout le processus de conception
-
Options pour tension de sortie nominale, courant de sortie, plage de température de fonctionnement et dimensions
-
Fournit rapidement des informations pertinentes à notre équipe de conception et inclut la demande de devis
-
Une conception personnalisée en moins de 5 minutes