Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel roulant et embarqué ferroviaire

Pour opérer à bord des trains, les systèmes de régulation des trains requièrent une structure physique capable de résister à des conditions extrêmes dans des environnements hostiles. Les baies, coffrets et bacs à cartes nVent SCHROFF sont donc conçus pour protéger les systèmes embarqués qu’ils abritent avec des niveaux élevés de stabilité mécanique et de résistance aux chocs, aux vibrations et aux incendies, conformément aux normes EN 50155, EN 61373, EN 45545, CENELEC et AREMA.

ARTICLES FERROVIAIRES CERTIFIÉS POUR UNE UTILISATION À BORD DES TRAINS

Solutions d'habillage robustes et compactes. Les efforts continus d’amélioration de la signalisation et du confort des passagers, et de modernisation des communications (LTE-R et 5G-M) concernent aussi bien les nouvelles infrastructures que le matériel roulant existant. nVent SCHROFF propose des boîtiers embarqués spécialisés pour la régulation de la circulation du matériel roulant.

Bac à cartes EuropacPRO

EuropacPRO | Bac à cartes 19”

Bac à cartes ferroviaire robuste EuropacPRO

EuropacPRO | Bac à cartes (SNCF) 19"

ENC_10630_031.png

Rack embarqué

  • Certification EN 50155

  • CEM

  • Jusqu’à IP55

CompactPCI Serial, 4 U, avec/sans Rear I/O, avec alimentation électrique 19"

Système CompactPCI à haute vitesse

Système COMe Type 6

Système COMe Type 6

Boîtier IP Pro, glissières

CEM durci, coffrets IP67

Coffrets à petit facteur de forme

Coffrets à petit facteur de forme

Solutions adaptées aux environnements mobiles

Les boîtiers embarqués nVent SCHROFF sont flexibles et permettent aux ingénieurs concepteurs de tirer le meilleur parti de l’espace disponible. Outre les solutions standard, des solutions personnalisées sont disponibles pour mieux répondre aux exigences d’application avec un temps de développement rapide, grâce à la variété de concepts de plate-forme modulaire.

SYSTÈMES DE FREINAGE
Bacs à cartes non-propagateurs de l’incendie avec composants à faible dégagement de fumée et sans halogène pour une utilisation embarquée.

LES SYSTÈMES DE RÉGULATION DES TRAINS SUR LE SERVICE TRANSRAPIDE.
Bacs à cartes modulaire 19” utilisés pour héberger les composants électroniques de commande dans des armoires ou dans des zones situées sous le plancher.

SYSTEME DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE TRAIN
Système informatique intégré, logé dans le coffret CONCEPTLINE (IP 66) doté de bacs à cartes europacPRO et de faces avant individuelles.

ENTRETIEN FERROVIAIRE
Baies Varistar Heavy-Duty avec amortisseurs pour véhicules ferroviaires spéciaux, par ex. pour les mesures des voies. La sélection et le dimensionnement des amortisseurs sont effectuées par notre partenaire spécialiste SOCITEC.

SÉCURITÉ : conformité EN45545 avec les composants à faible dégagement de fumée et sans halogène pour les systèmes ferroviaires embarqués

ROBUSTE : une mécanique éprouvée pour les applications mobiles

SÉCURISÉ : tenue aux chocs et aux vibrations à DL6 des normes CEI 61587-1, CEI 60068-2-6 et CEI 60068-2-28, EN50155

EFFICACE : concepts de refroidissement individuel pour les applications exigeantes

PROTÉGÉ : finition vernie(revêtement conforme) pour protéger les composants électroniques contre la corrosion, les attaques fongiques, etc.

COMPLET : développements mécaniques, électriques, électroniques et thermiques conformément aux exigences du projet

ADAPTÉ : disponible en hauteurs de 3, 6 ou 9 U pour 1, 2 ou 3 bacs à cartes SNCF (NF F 61-005 et NF F 60-002), chacun soutenu par des glissières.

Baie Varistar CP On-Board EN 50155 pour le matériel roulant

Varistar CP embarquée

La baie nVent SCHROFF Varistar CP garantit la fiabilité des systèmes et leur capacité à résister aux conditions de service les plus rigoureuses. Elle est conçue pour abriter des systèmes essentiels comme les ordinateurs de bord des véhicules (VOBC).

Télécharger le livre numérique également disponible en : allemand | Français

Outils et services de conception

Rail-Subrack-Configurator_324x200.jpg

Configurateur de bacs à cartes

Rail-Frontpanel_Configurator_324x200.jpg.png

Configurateur de faces avant

config Varistar_new_Plan de travail 1.png

Configurateur de baies Varistar CP

Études de cas et projets de référence

AdobeStock_167069209.jpeg

Étude de cas

Baies compactes

En savoir plus
AdobeStock_56088643.jpeg

Étude de cas

Rack embarqué sous un siège

En savoir plus
AdobeStock_98735244.jpeg

Étude de cas

Bac à cartes certifié SNCF

En savoir plus
55253131_XXL.jpg

Étude de cas

Bac à cartes pour commandes de train

En savoir plus
Bacs à cartes ferroviaires embarqués

Étude de cas

Bac à cartes CPU embarqué

En savoir plus

Ressources utiles

BROCHURE

Signalisation ferroviaire et systèmes embarqués

Des systèmes de régulation du trafic automatisés aux services Wi-Fi passagers embarqués, les réseaux ferroviaires mettent en œuvre de puissants systèmes afin d’obtenir une sécurité et une fiabilité accrue, et d’améliorer l’expérience des passagers et des opérateurs.

 

En savoir plus

PROSPECTUS

Rack embarqué

Le rack embarqué nVent SCHROFF est la solution idéale pour installer le matériel électronique 19" (84 F) et 36 F sur les trains. Elle est utilisée lorsqu’une solution légère pour un montage sûr, durable et fiable est nécessaire, par exemple sous un siège.

Sélectionnez votre prospectus ici :

Allemand | Anglais | Français | Chinois | Japonais

Autres téléchargements

Vignette pour la baie Varistar CP embarquée H88957

Brochure

Baie électronique indoor Varistar

Rail-Snippet-RollingStock-EN_324x200.png

Livres blanc

Modernisation du matériel roulant.

Brochure

Boîtiers IP-Pro Alu CEM

Rail-Snippet-SSH-ComCarrier-EN-39601924.png

Flyers

Système COMe type 6.

 Solutions ferroviaires certifiées

Flyers

Solutions certifiées EN45545

Également disponible en :

Allemand | Français

Également disponible en :

Allemand | Français

Également disponible en :

Allemand | Français

Également disponible en :

allemand 

Également disponible en :

Allemand | Français

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS FERROVIAIRES

Solutions ferroviaires

Solutions ferroviaires

Présentation

Baie Outdoor en bordure de voie

Baie Outdoor en bordure de voie

Applications

SOLUTIONS D’HABILLAGE EN BORDURE DE VOIE

Solutions d’habillage en bordure de voie

Applications

Salle technique

Salle technique

Applications

TUNNEL FERROVIAIRE

Tunnel ferroviaire

Applications

Contact et distribution

Nous contacter

Vous voulez être sûr de bien initier votre projet ?

Besoin d'informations complémentaires ?
Nous serions ravis de rester en contact avec vous,

Acheter nos produits

Où trouver nos produits près de chez vous ?

Utilisez notre localisateur mondial de bureaux de vente pour trouver rapidement interlocuteur commercial nVent SCHROFF près de chez vous.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink