UNE GAMME DE PRODUITS POUR DIVERSES APPLICATIONS
Tiroirs clavier
Tiroir clavier 19" pour un accès local sur l’équipement.
Différentes dispositions de clavier pour plusieurs pays sont prises en charge.
- Tiroir extensible 1 U avec clavier, touches de fonction, pavé numérique, pavé tactile
- Verrouillage à pleine extension et à l'état inséré
- Autres mises en page du clavier, trackball et connexions sur demande
Moniteur, clavier
Tiroir clavier pour accéder directement à l’équipement.
Les écrans prennent en charge des dispositions et types de connexion spécifiques à divers pays. Grâce aux glissières réglables en profondeur, l’écran peut être facilement monté sur des glissières avec des distances différentes de 19".
- Ecran 17", télescopique
- Châssis, 1 U
- Clavier et pavé tactile
- Entrée large portée (tension nominale secteur 110 à 240 VCA), alimentation électrique 12, 24 et 48 V c.c. sur demande
Bras support réglable pour moniteur
Le bras support articulé rabattable est idéal pour un poste de travail intégré dans une baie, en station debout. C’est un accessoire simple à installer et à monter sur une baie, qui permet des mouvements amples pour un moniteur plat dans les environnements industriels
- Bras support pour moniteur plat
- Le montage se fait sur le côté du cadre
- Charge statique admissible 10 kg max.
- Bras support : Réglable en hauteur de 300 mm ; angle de rotation sur la baie de 180°; angle de rotation du moniteur de 340° (monté sur la baie à 270°) ; angle d’inclinaison du moniteur de 60°, gestion du câblage intégrée
- Convient aux applications industrielles et de laboratoire
Contacteurs de porte
Détecte l'ouverture et fermeture de la porte fermée et peut être configuré en tant que commutateur pour les accessoires de rack.
En combinaison avec les serrures électroniques ou le Guardian Management System, le contrôle d’accès à distance et l’indication d’état sont pris en charge.
- Contacteur de porte
- Détecter l’accès non autorisé
- Combinaison facile comme commutateur pour les accessoires de rack comme les kits de lumière, la balise ou la gestion thermique
Management Gateways (Passerelles de communication)
nVent SCHROFF Guardian Management Gateway est une plate-forme de surveillance de l’environnement conçue pour la détection, le suivi, l’enregistrement et le déclenchement d’alarme concernant des paramètres relatifs à la santé et la sécurité
Divers capteurs environnementaux ainsi que des dispositifs de refroidissement actifs peuvent être facilement installés sur l’unité. L’accès principal à la passerelle de gestion s’effectue par l’interface réseau 1 GbE, prenant en charge des protocoles de normes industrielles tels que SNMP, SMTP, HTTPS, BACnet, Modbus/TCP et HPI.
- Interface utilisateur graphique (GUI) compatible avec un navigateur Web pour la configuration et la maintenance
- Trois ports de gestion pour le raccordement de capteurs et d’appareils Modbus externes
- Jusqu’à 16 capteurs par port de gestion, longueur de câblage jusqu’à 40 m
- Prise en charge des protocoles réseau standard de l’industrie (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP et HPI)