STEP-BY-STEP VERS VOTRE SOLUTION COMPLÈTE
CARTE
Les coffrets Schroff Interscale s'adaptent aussi bien aux cartes standard qu'aux cartes propriétaires.
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
En se basant sur la carte à intégrer, nos ingénieurs ont sélectionné un écosystème de composants compatibles avec votre système.
GESTION THERMIQUE
Des options de refroidissement innovantes sont proposées pour répondre à vos besoins thermiques.
DESIGN ET IDENTITÉ VISUELLE
Personnalisez votre coffret avec des découpes, de la sérigraphie, un revêtement poudré et une impression numérique répondant à vos besoins.
Choisissez parmi une vaste gamme d’accessoires de fixation pour compléter votre système.
Les coffrets Schroff Interscale sont proposés dans diverses dimensions et disposent d’une construction par emboitement pour une protection CEM intégrée.
Réduction du temps et des coûts de développement
La plate-forme configurable Interscale vous permet de concevoir une solution entièrement intégrée en vous guidant pas à pas à travers des composants électroniques et mécaniques prédéfinis et normalisés.
À partir d’un coffret CEM personnalisé aux dimensions et découpes sur mesure, en sélectionnant divers composants électroniques conformes à vos exigences, en personnalisant selon votre identité de marque, et grâce à des solutions de refroidissement innovantes et une large palette d’accessoires standard, vous trouverez exactement ce qu’il vous faut pour intégrer et protéger votre carte à petit facteur de forme.
Construisez vos propres solutions intégrées
La plate-forme Interscale configurable permet :
- de construire des solutions entièrement intégrées
- de vous guider étape par étape vers un système informatique intégré
- l’utilisation de composants mécaniques et électroniques prédéfinis et standardisés
Carte
Cartes propriétaires ou à petit facteur de forme
La carte comme point de départ.
Peu importe la taille de la carte. La plate-forme nVent SCHROFF Interscale peut s’adapter à la plupart des formats et personnalisations.
- Pour les cartes-mères industrielles telles que Mini-ITX, Pico-ITX, ATX, Micro ATX ou les cartes d’ordinateur telles que Raspberry Pi, la taille du coffret et les découpes sont prédéfinies pour économiser du temps de conception, mais peuvent toujours être modifiées pour répondre à vos besoins.
- Pour les standards ouverts tels que Embedded NUC™, COM Express, QSeven ou Smarc, des coffrets standard sont disponibles et peuvent être modifiés (découpes ou tailles) pour correspondre aux interfaces E/S.
- Pour les cartes propriétaires, il vous suffit de sélectionner la taille de coffret nécessaire, de spécifier l’emplacement des entretoises de montage de la carte, ainsi que la taille et l’emplacement des découpes E/S.
Coffret
Design de coffret personnalisé
nVent a développé sa plate-forme Schroff Interscale spécialement pour les applications de cartes à petit
facteur de forme, afin d’offrir une flexibilité maximale.
À partir d’un modèle paramétrique, elle permet de personnaliser toutes les dimensions en fonction des besoins : hauteur, largeur et profondeur.
Grâce à leur construction par emboitement, les coffrets Schroff Interscale assurent une protection CEM intégrée sans joints CEM et une classe de protection
jusqu’à IP 30. Fixés avec deux ou quatre vis en fonction de leur taille, les coffrets Interscale sont faciles à monter ou démonter et offrent un accès rapide à
l’électronique intégrée.
nVent a développé sa plate-forme Schroff Interscale spécialement pour les applications de cartes à petit facteur de forme, afin d’offrir une flexibilité maximale.
À partir d’un modèle paramétrique, elle permet de personnaliser toutes les dimensions en fonction des besoins : hauteur, largeur et profondeur.
Grâce à leur construction par emboitement, les coffrets Schroff Interscale assurent une protection CEM intégrée sans joints CEM et une classe de protection
jusqu’à IP 30. Fixés avec deux ou quatre vis en fonction de leur taille, les coffrets Interscale sont faciles à monter ou démonter et offrent un accès rapide à
l’électronique intégrée.
Composants électroniques
Composants électroniques intégrés
Pour compléter le système intégré, des composants électroniques, tels que des alimentations,
interrupteurs et équerres pour carte PCI/PCIe et disque dur, sont disponibles.
Selon les exigences d’alimentation électrique, il existe des alimentations dont la puissance de sortie et les facteurs de forme varient :
- Une unité d’alimentation de bureau de 19 V et 65 W
- Plusieurs kits d’alimentation secteur PICO pour les systèmes à refroidissement passif de 80 W, 120 W et 160 W
- Une unité d’alimentation ATX 1 U de 300 W
- Une unité d’alimentation ATX de 300 W et 500 W
Un interrupteur d’alimentation à voyant lumineux avec câble de connexion peut être ajouté.
Selon le facteur de forme de la carte, des options d’installation pour cartes PCI ou PCIe peuvent être
intégrées au coffret.
Pour fixer le disque dur, une équerre de disque dur simple ou double est proposée.
Solutions de refroidissement
nVent propose différentes solutions en fonction des exigences de refroidissement de
l’application du système intégré et de son environnement.
Un refroidissement actif via des ventilateurs peut être intégré dans le coffret, avec diverses options d’emplacement des ventilateurs, afin d’optimiser le refroidissement.
Un refroidissement par conduction est obtenu grâce à un dissipateur thermique intégré, proposé en différentes hauteurs et placé sur le haut du coffret.
En outre, le conducteur thermique modulable (FHC) breveté de Schroff offre les meilleures performances de refroidissement du marché.
Le FHC utilise la conductivité d’un bloc d’aluminium, mais avec des ressorts internes, lui permettant de se dilater et de se contracter verticalement.
Sa conception innovante compense les tolérances sur tout le chemin thermique, éliminant la nécessité d’un tampon d’interface épais, et optimisant
ainsi le transfert thermique. Ensemble, le FHC et les coffrets nVent Schroff Interscale refroidis par conduction peuvent fournir les meilleures
performances de refroidissement par conduction et une fiabilité optimale tout au long du cycle de vie du système.
Design de coffret et identité
- Choisissez parmi notre gamme de découpes standard complète ou faites réaliser des découpes au design personnalisé
- Possibilité de revêtement poudré assorti
- Profitez d’images vives, au rendu photoréaliste, avec jusqu’à 32 millions de couleurs
- Haute stabilité des couleurs face à la lumière, à la température, aux produits chimiques et à d’autres influences environnementales
ACCESSOIRES
Choisissez parmi une vaste gamme d’accessoires standard pour coffrets nVent SCHROFF Interscale et créez de nombreuses
configurations et extensions.
Téléchargez des plans CAO sur notre site Internet pour un processus de conception express.
Les coffrets nVent SCHROFF Interscale proposent des accessoires standard pour une utilisation sur table ou fixée :
- Pieds en plastique pour utilisation sur table
- Pieds rabattables
- Patins d’empilage pour superposer les coffrets afin de limiter l'encombrement
- Clip de fixation pour montage sur traverse DIN horizontale
- Équerre de fixation pour montage mural
- Équerre 19’’ intégrée pour fixation dans une baie
Applications
La protection où vous en avez besoin
Les coffrets Interscale sont suffisamment compacts et résistants pour être utilisés dans des environnements nécessitant de protéger les composants électroniques, tels que dans les laboratoires ou les usines.
Ils peuvent néanmoins être aussi adaptés à un usage outdoor, grâce à l’équerre de montage mural. Cet accessoire permet de les utiliser comme boîtier Wi-Fi ou comme boîtiers de commandes
électroniques pour grues mobiles ou pour des appareils de tests de petite taille.
Test et mesure pour l’IIdO
Protection des applications de tests et de mesures tout au long du cycle de vie d’un produit
La digitalisation et l’IIdO sont les moteurs de l’industrie depuis de nombreuses années maintenant, et les entreprises sont toujours encore dans un processus de connexion des machines de production à l’atelier, des trains à la gestion de la maintenance et des voitures à l’info-divertissement et à leur environnement. Les appareils connectés sans fil sont un atout qui repose sur des données de capteurs en temps réel, mais ils ne sont utiles que lorsqu'ils sont connectés, sécurisés et fiables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Il en découle un besoin croissant d'inspecter, de tester et de vérifier la fiabilité, la performance, la connectivité et la disponibilité à long terme de ces appareils.
- Les appareils sans fil ont besoin d’être testés conformément aux normes réglementaires et aux exigences spécifiques des opérateurs.
- Pour s’assurer de l’absence de défauts, il est nécessaire d'effectuer des tests en production de masse pour des dispositifs d'essai optimisés, ce qui implique une demande de tests parallèles et une instrumentation à faible coût.
Notre plate-forme de coffrets monocartes Interscale est configurable afin de répondre aux besoins de toutes les applications, qu'il s'agisse de tester des équipements en usines, dans des trains et des gares ou dans les voitures.
Étude de cas - Tests des unités de communication sans fil
DÉFI
- Faible encombrement
- Option rackable
- Économique
SOLUTION
- Modules de test de petite taille et économiques pour les tests simples
- Blindage CEM intégré
- Modularité dans toutes les dimensions pour un faible encombrement
- Découpes personnalisées pour les interfaces afin de s’adapter à la carte intégrée
- Intégration d’un refroidissement actif grâce à 3 ventilateurs et des perforations supplémentaires
- Revêtement poudré et sérigraphie pour une esthétique soignée
Découvrez les solutions de tests et de mesures nVent SCHROFF et téléchargez le livre blanc de nVent SCHROFF sur les tendances et exigences du marché des tests et mesures.
L’Internet Industriel des Objets
Un concept complet pour la configuration de systèmes IoT industriels
La digitalisation s’étend de la mise en réseau intelligente de machines et d’appareils uniques, à des sites de production complets et leur chaîne d’approvisionnement. La production est de plus en plus complexe; dans de nombreux secteurs, la taille de lots diminue, la gamme de produits augmente et le cycle de vie des produits se raccourcit. Ces évolutions de la demande et des conditions du marché favorisent la mise en réseau des machines, services et personnes dans l’ensemble de la chaîne de production. En collectant les données des capteurs des machines, les usines connectées peuvent suivre et réguler le fonctionnement des machines, tout en optimisant l’efficacité, en particulier dans les environnements de production difficiles, ce qui favorise la croissance et la réduction des coûts. Les solutions à petit facteur de forme peuvent relever ce défi et sont déjà utilisées à l’heure actuelle dans de nombreuses applications de capteurs et de passerelles :
- Contrôle des machines, collecte de données, interconnexion de machines à d'autres machines et au cloud via Internet
- Automatisation, analyse et visualisation, surveillance, communication
Le concept modulaire de coffret Interscale développé par nVent SCHROFF permet aux ingénieurs de personnaliser rapidement des solutions permettant d’habiller, refroidir et protéger leurs composants électroniques dans les applications d’IIdO à un coût limité et dans divers environnements. Il offre une solution complète pour connecter et protéger les cartes standard et propriétaires.
Étude de cas - Passerelle IdO périphérique pour l’automatisation, la visualisation ou la surveillance
DÉFI
- Configuration d’une petite unité PC haute performance
- Compatible Embedded NUC™ (carte ne mesurant que 10 cm x 10 cm)
- Interfaces pour applications industrielles
- Refroidissement par conduction sans ventilateurs, résistant aux pannes
SOLUTION
- Coffret en trois parties (corps, capot et face avant)
- Petites dimensions : 35 mm de haut, 110 mm de large et 103 mm de profondeur.
- Blindage CEM intégré
- Refroidissement par conduction au moyen d’un conducteur thermique modulable breveté de nVent SCHROFF
- Marquage individuel pour la couleur et le logo
- Possibilité de montage modulable (dispositif de table ou montage mural ou sur traverse DIN)
Découvrez comment tirer parti de la plate-forme configurable Interscale, pour réduire le délai de mise sur le marché, améliorer la flexibilité et la sécurité tout en augmentant la qualité et l'efficacité.