Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Réseaux industriels (protection haut de gamme)

GARANTIR LA DISPONIBILITÉ DES DONNÉES MÊME DANS DES CONDITIONS DIFFICILES

Dans le monde d'aujourd'hui où le besoin de données est de plus en plus sollicité, les équipements informatiques doivent être installés et protégés même dans des environnements difficiles. nVent vous aide à protéger vos équipements en vous proposant la plus large gamme d'armoires indoor et outdoor dans différents formats ainsi qu'une large gamme d'armoires CEM, IP/NEMA et NEBS/Sismique. En combinant la bonne baie avec la solution de gestion thermique adéquate, nous vous aidons à garantir la disponibilité la plus élevée à un coût d’exploitation minimal.

Une protection haut de gamme nécessite des solutions haut de gamme

nVent SCHROFF offre une gamme complète de produits d’infrastructure informatique : racks, armoires, confinement d’allée, rack et refroidissement en allée, câblage et produits de gestion de l’alimentation. Nos plates-formes de produits s’appuient sur des modèles standard, adaptés sur mesure à vos exigences haut de gamme spécifiques.

Racks CEM

  • Blindage 50 dB à 1 GHz (testé selon CEI 61587‐3)
  • Toit de ventilation avec 3 ventilateurs (jusqu’à 6 ventilateurs peuvent être montés)
  • Type de protection IP 20
  • Capacité de charge statique de 800 kg
  • Portes avec verrouillage 4 points, flancs vissés
  • Tôle plancher perforée passe-câbles

Racks IP

  • Type de protection IP 55
  • Portes avec verrouillage 4 points, flancs vissés
  • Capacité de charge statique de 1 600 kg
  • Entrée de câblage à l’avant ou à l’arrière ou via le bas

Racks sismiques

  • MIL 901D
  • Résistance aux chocs, aux vibrations et aux séismes jusqu’à NEBS GR-63-CORE zone bellcore 4
  • Options de refroidissement par ventilateurs jusqu’aux refroidisseurs air-eau 40 kW
  • Blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI) et les perturbations radioélectriques (RFI) de 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz, 30 dB à 18 GHz (testé selon les normes CEI 61587-3 et EN 61000-5-7)

Baies Outdoor

  • Baies en aluminium avec pièces d'habillage en acier
  • Certifié pour les chemins de fer et les télécommunications
  • Gestion thermique innovante
  • IP55, anti-vandalisme (RC2), à l’épreuve du feu, des chocs et des vibrations
  • Tenue aux tremblements de terre et aux ouragans

Coffrets muraux

  • Très bon rapport coût-efficacité
  • Protégé contre les manipulations et les débranchements accidentels
  • Résout les contraintes d’espace
  • Options de refroidissement multiples
  • Idéal pour le câblage des communications, l’équipement réseau et l’équipement connexe

Guardian Management Gateway - Passerelle de communication

  • Conception compacte, s’adapte n'importe où dans un rack
  • Interface utilisateur graphique (GUI) compatible avec un navigateur Web pour la configuration, le suivi et la maintenance
  • Trois ports de gestion pour le raccordement de capteurs et d’appareils Modbus externes
  • Jusqu’à 16 capteurs par port de gestion avec une longueur de câble de 40 m
  • Écran d’affichage tactile LCD à rotation automatique
  • Prise en charge des protocoles réseau standard de l’industrie (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP et HPI)

Outils et services de conception

Rapports d’essai

Nous testons nos produits dans des conditions environnementales extrêmes, telles que des amplitudes de température élevées ou des vibrations.

Configurateur RackPower

Outil en ligne avec configurations présélectionnées.

Ressources utiles

Baie CEM Varistar - Catalogues

Baie électronique Varistar - Catalogues

Baie Varistar Sismique - Catalogues

Baie Outdoor Modulaire - Fiche commerciale

Coffrets à montage mural - Catalogues

Guardian Management Gateway - Passerelle de communication - Fiche commerciale

Contact et distribution

Nous contacter

Vous voulez être sûr de bien initier votre projet ?

Pour tous vos besoins en matière de conception, de produits et de services, faites appel à l’un de nos experts dès aujourd’hui.

Où nous trouver

Utilisez notre outil en ligne afin de trouver rapidement l'interlocuteur commercial le plus proche de chez vous. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink