Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Solutions de gestion de la plate-forme matérielle

nVent SCHROFF offre, avec ses produits Pigeon Point, des composants de gestion de classe mondiale, aux entreprises leaders dans le monde entier, pour les plates-formes modulaires ouvertes de gestion, notamment AdvancedTCA, AdvancedMC et μTCA, ainsi que VPX avec VITA 46.11. Nous proposons principalement des solutions fiables et éprouvées à destination des contrôleurs de gestion dans ces architectures, ce qui permet à nos clients de se concentrer sur les aspects qui confèrent une valeur ajoutée à leurs produits. Notre expertise approfondie sur ces architectures garantit la conformité et l’interopérabilité des composants que nous fournissons. Cette expertise nous permet également d’aider les clients à développer des variantes étendues ou personnalisées de ces architectures qui préservent largement un niveau de gestion standard.

Produits PICMG

Ces composants de gestion Pigeon Point se concentrent sur les architectures AdvancedTCA®, AdvancedMC™ et µTCA® et s'adressent aussi bien au Shelf qu’à la carte individuelle.

Produits personnalisés

Les composants de gestion de Pigeon Point sont les principales solutions indépendantes de gestion composants pour les architectures à standard ouvert modulaires/lames, au niveau mondial.

Fonctionnalités

Leadership nVent Schroff

standards-timeline.jpg

Les plates-formes modulaires prises en charge par nVent SCHROFF avec des composants de gestion sont ouvertes parce qu’elles sont définies par des normes ou des spécifications maintenues par l’industrie. De manière informelle, ces deux termes sont interchangeables. Officiellement, aux États-Unis au moins, une norme ne peut être produite que par une organisation officiellement approuvée pour ce rôle par l’American National Standards Institute (ANSI). Le PICMG n’a pas sollicité cette approbation et ses définitions d’architecture ouverte sont des spécifications. VITA dispose de cette approbation, afin que ses définitions d’architecture puissent être formellement référencées en tant que normes. De façon générale, les deux groupes élaborent des spécifications. nVent SCHROFF avec ses produits Pigeon Point est activement impliqué (souvent en leader) dans les activités de développement des spécifications PICMG et VITA. À titre complémentaire, nVent SCHROFF est également impliqué dans les efforts de tests d’interopérabilité associés aux deux organisations. PICMG et VITA sont les deux organisations principales de développement de spécifications avec lesquelles nVent collabore.

LEADERSHIP DE NVENT SCHROFF DANS LES CARACTÉRISTIQUES ET L’INTEROPÉRABILITÉ PICMG

nVent SCHROFF est largement reconnu comme leader et expert dans les aspects de gestion pour toutes les grandes architectures PICMG, y compris AdvancedTCA, AdvancedMC et MicroTCA.
Cette expertise se traduit pour nos clients par des contrôleurs de gestion entièrement conformes et interopérables, comme confirmé dans des dizaines d’ateliers d’interopérabilité
organisés par PICMG depuis 2002.

Les contributions de nVent SCHROFF aux caractéristiques AdvancedTCA, AdvancedMC et µTCA comprennent :

  • IMPLIQUÉ DEPUIS LE DÉBUT Aspects de la gestion des trois grandes familles de spécifications (ATCA, AMC, µTCA)
  • LEADER DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA SECTION DE GESTION. Y compris AdvancedTCA R1.0, R2.0 et R3.0 ; rôle de leader poursuivi avec AMC.x et MTCA.x
  • A PROPOSÉ ET MENÉ L'INITIATIVE HPM.1. Définit l'architecture de mise à jour du micrologiciel du contrôleur de gestion ; désormais presque universellement mis en œuvre dans l'xTCA
  • A PROPOSÉ ET MENÉ L'INITIATIVE HPM.2/3., Définit les régulateurs de gestion avec une connexion LAN augmentant l’IPMB, y compris (avec HPM.3) l’attribution automatique d’adresses IP,
    basée sur DHCP
  • RÔLE VITAL CONTINU DANS LES DOMAINES DE GESTION Comprend l’examen et la rédaction détaillés des modifications de spécifications proposées
    La participation active de nVent SCHROFF à des ateliers d’interopérabilité PICMG aide à faire mûrir les spécifications et à garantir la conformité Pigeon Point ; principaux aspects de l’atelier :
    • DES DIZAINES D’ATELIERS DEPUIS 2002 ORGANISÉS PAR PICMG ; généralement avec 10 à 25 sociétés membres participantes
    • PRÈS DE QUARANTE SCÉNARIOS DE TEST Créés par des participants (beaucoup par nVent SCHROFF) pour différents aspects de spécifications
    • CARACTÉRISTIQUES DE TEST ET PRODUITS Aide à clarifier/s’assurer de l’exhaustivité des caractéristiques et à la conformité/interopérabilité des produits
    • UTILISATION IMPORTANTE DES COMPOSANTS PIGEON POINT De nombreux participants utilisent des produits Pigeon Point au niveau du Shelf, de la carte, ou des deux

LEADERSHIP DE NVENT SCHROFF DANS ANSI/VITA 46.11 DÉVELOPPEMENT ET INTEROPÉRABILITÉ STANDARD

nVent SCHROFF est reconnu comme leader et expert dans la norme ANSI/VITA 46.11 et les aspects de gestion de l’AdvancedTCA qui était le modèle choisi pour VITA 46.11.
Cette expertise se traduit pour nos clients par des régulateurs de gestion entièrement conformes et interopérables, comme confirmé dans des dizaines d’ateliers d’interopérabilité organisés par PICMG depuis 2002. nVent SCHROFF est désormais un leader dans l’aide à la cartographie de cette décennie et plus d’expérience d’ateliers d’interopérabilité avec ceux organisés par VITA pour VITA 46.11, dont le premier s’est tenu avec succès en 2014.

Les contributions de nVent SCHROFF à l’AdvancedTCA et aux caractéristiques associées, ainsi que la norme ANSI/VITA 46.11 comprennent :

  • IMPLIQUÉ DEPUIS LE DÉBUT Aspects de la gestion des ATCA (en 2001) et VITA 46.11 (en 2009)
  • LEADER DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA SECTION DE GESTION Y compris plusieurs révisions de l’AdvancedTCA ; rôle de leader poursuivi avec VITA 46.11
  • INITIATIVE HPM.1 PROPOSÉE ET MENÉE Utilisable comme telle, mappée depuis PICMG au contexte VITA 46.11
  • INITIATIVE HPM.2 PROPOSÉE ET MENÉE Également utilisable comme telle, mappée depuis PICMG sur le contexte VITA 46.11
    La participation active de nVent SCHROFF à des ateliers d’interopérabilité PICMG a aidé à faire mûrir les caractéristiques et à garantir la conformité des produits Pigeon Point ; principaux aspects de l’atelier :
    • DES DIZAINES D’ATELIERS DEPUIS 2002 Organisés par PICMG ; généralement avec 10 à 25 sociétés membres participantes
    • PRÈS DE QUARANTE SCÉNARIOS DE TEST Créés par des participants (beaucoup par nVent SCHROFF) pour différents aspects des spécifications
    • CARACTÉRISTIQUES DE TEST ET PRODUITS Aide à clarifier/s’assurer de l’exhaustivité des caractéristiques et à la conformité/interopérabilité des produits.
      Une expérience nVent SCHROFF étendue avec les tests d’interopérabilité PICMG a été appliquée pour établir des tests similaires pour VITA 46.11. nVent SCHROFF a fourni des conseils et du leadership dans le groupe de travail VITA 46.11 pour ce processus.
      nVent SCHROFF a proposé que les scénarios de test PICMG soient adaptés à VITA 46.11 et a convenu avec PICMG que VITA ait accès à ces plans.
      Six des neuf scénarios de test approuvés pour l’atelier réussi VITA 46.11 de 2014 ont été cartographiés ou développés par nVent SCHROFF.

ORGANISATIONS DE DÉVELOPPEMENT DES SPÉCIFICATIONS

stand-PICMG.jpg

PICMG, le PCI Industrial Computer Manufacturers Group, est un consortium de plus de 450 entreprises qui développent de manière collaborative des caractéristiques ouvertes pour les applications de télécommunications hautes performances et d’informatique industrielle. Les membres du consortium ont une longue histoire de développement de produits de pointe pour ces industries.
Les spécifications PICMG comprennent les familles de spécifications AdvancedTCA, AdvancedMC, µTCA récentes et en cours, ainsi que de nouvelles variantes du CompactPCI et du système des architectures de carte hôte qui exploitent des interconnexions série haute vitesse, telles que PCI Express.
nVent SCHROFF participe aux aspects liés à la gestion de la plupart des sous-comités PICMG.

 


 

stand-VITA.jpg

VITA est une organisation à but non lucratif constituée de fournisseurs et d’utilisateurs ayant un intérêt de marché commun dans des systèmes informatiques embarqués modulaires et en temps réel.
La VITA Standards Organization (VSO), le bras du développement des normes de VITA, est accréditée en tant que développeur de l’American National Standards Institute (ANSI) et
soumissionnaire des accords commerciaux de l'industrie auprès de l’IEC. VITA offre aux membres la possibilité de développer et de promouvoir des normes technologiques ouvertes.

Les membres VITA ont travaillé ensemble pour définir et développer des caractéristiques de bus, de cartes et de systèmes informatiques clés, telles que VMEbus, carte mezzanine PCI (PMC), VXS, VPX, FMC et bien d’autres encore. Depuis la création de VITA en 1984, les groupes de travail VITA ont développé des caractéristiques et des normes importantes pour les concepteurs de systèmes intégrés critiques à travers le monde. Des systèmes allant de l’imagerie médicale au contrôle de lancement spatial, du traitement des semi-conducteurs aux systèmes de défense, se sont appuyés sur des produits basés sur les technologies VITA.

nVent SCHROFF est membre de VITA et participe de manière particulièrement active au groupe de travail VITA 46.11.

 


 

stand-SAF.jpg

Le Service Availability Forum™ est un consortium de sociétés de communications et d’informatique leaders du secteur qui travaillent ensemble pour développer et publier des caractéristiques de haute disponibilité et de gestion de l’interface logicielle qui permettent d’assurer une disponibilité élevée des services. Le SA Forum en fait ensuite la promotion et facilite l’adoption des spécifications par l’industrie.

L’une des spécifications clés produites par le SA Forum couvre l’interface de plate-forme matérielle (HPI) qui sépare le matériel du middleware de gestion et rend chacun indépendant de l’autre. Le SA Forum définit également la spécification de cartographie HPI-to-AdvancedTCA qui détaille les cartes HPI selon la spécification AdvancedTCA de PICMG. En standardisant la manière dont les deux spécifications doivent être mises en œuvre ensemble, les spécifications de cartographie donnent aux développeurs une méthode standard pour accéder aux fonctionnalités dans les spécifications, ce qui permet d’économiser le temps, l’argent et les ressources des entreprises.

nVent SCHROFF participe principalement au groupe de travail de l’interface de plate-forme matérielle.

CONTACT

CONTACT

Avec ses représentations commerciales et ses sites de production partout dans le monde, nVent a pour clients des entreprises locales aussi bien que des multinationales. Vous trouverez tous nos bureaux de vente et distributeurs mondiaux
pour les produits nVent SCHROFF ici.
Pour toute question concernant les produits Pigeon Point, veuillez contacter directement notre service client Pigeon Point.

 

Contact direct pour les produits nVent SCHROFF Pigeon Point

Informations générales : [email protected]

Assistance technique
Produits de gestion du châssis/module :

[email protected]

Assistance technique
Produits de gestion de la carte :

[email protected]

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink