Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Protection fiable pour le stockage d’énergie

Protection pour des solutions de stockage d’énergie fiables et performantes

Dans le monde actuel en constante évolution, le stockage de l’énergie est devenu une composante essentielle du paysage énergétique mondial. Alors que la demande en énergie propre, fiable et durable ne cesse d'augmenter, les solutions de stockage d’énergie sont devenues essentielles pour optimiser la production d’énergie, améliorer la stabilité du réseau et faciliter l’intégration des sources d’énergie renouvelables. Chez nVent SCHROFF, nous reconnaissons l’importance inhérente du stockage d’énergie et son rôle majeur dans la construction d'un avenir plus vert et plus résilient.

A mesure que nous exploitons le potentiel du stockage d’énergie, assurer la sécurité et la protection de l’équipement devient primordial. Nos baies outdoor, racks indoor et châssis sont autant de solutions de coffrage et de protection indispensables aux systèmes de stockage d’énergie, les protégeant ainsi des facteurs environnementaux, des contraintes mécaniques et des dommages potentiels. Avec des dimensions et des options de montage flexibles, nos solutions de support permettent de monter aussi bien des batteries de première vie que de seconde vie.

AdobeStock_161011566.jpeg

Découvrez l’expertise sans pareille que nVent SCHROFF apporte aux solutions de stockage d’énergie et comment nous avons contribué à protéger et à maintenir des conditions climatiques optimales pour les systèmes de stockage d’énergie de nos clients. Que ce soit pour les services publics, les bâtiments commerciaux et industriels, ou même les maisons, nos solutions protègent et maximisent efficacement les performances des systèmes de stockage d’énergie. 

nVent SCHROFF connecte et protège les infrastructures de stockage d’énergie avec des solutions sûres, fiables, permettant une flexibilité de conception et un coût d’implémentation réduit.

Produits et solutions

Baie Outdoor pour solutions modulaires de stockage d’énergie

Les baies outdoor IP55 agissent comme un rempart, protégeant les composants sensibles des systèmes de stockage d’énergie des conditions environnementales difficiles, des températures extrêmes, de l’humidité et de la poussière. Elles sont conçues pour résister aux environnements outdoor difficiles, garantissant la longévité et les performances optimales de l’énergie stockée.

Étude de cas : INTILION

Systèmes de stockage d’énergie mobiles et fixes

Intilion a fait appel à nVent SCHROFF pour développer une solution de stockage commercial fixe, capable de prendre en charge de 60 kWh à 500 kWh, qui soit adaptée à une variété d’applications comme aider le client à éviter les pics de charge, optimiser la consommation dans les systèmes photovoltaïques, fournir une infrastructure pour la mobilité électrique voire même assurer l’électrification de villages hors réseau.

EN SAVOIR PLUS FICHE TECHNIQUE

Bâtis indoor pour solutions de conteneurs

Les bâtis indoor sont conçus pour fournir un support optimal aux solutions de stockage d’énergie en conteneurs. Conçus dans un souci de précision et de durabilité, nos bâtis offrent une structure robuste qui assure le déploiement sûr et efficace des conteneurs de stockage d’énergie dans les environnements indoor.

Baies indoor pour les industries et les bâtiments commerciaux

Les baies indoor offrent un habillage sécurisé et structuré dans des environnements maîtrisés tels que des locaux de service ou des installations commerciales. Elles permettent une utilisation efficace de l’espace, facilitent l’accès pour la maintenance et les mises à niveau et offrent des solutions efficaces de dissipation thermique, garantissant la sécurité et la longévité de l’équipement de stockage d’énergie.

Châssis pour batteries

Les châssis pour batteries doivent être fiables et adaptables à un grand nombre de modules de batterie différents. Bénéficiez de sa conception pérenne, de ses fonctionnalités personnalisables et de sa protection fiable pour optimiser les performances et la durée de vie de votre système de stockage d’énergie.

Châssis pour la gestion des batteries

Un coffret fiable et ingénieux pour un système de gestion de batteries (BMS) est essentiel pour protéger et sauvegarder les composants électroniques sensibles, en garantissant leurs performances et leur longévité optimales au sein du système de stockage d’énergie.

Gestion thermique pour les solutions de stockage d’énergie

La gestion thermique est le processus de contrôle de la température d’un système pour assurer des performances et une longévité optimales. Dans le cadre des systèmes de stockage d’énergie, un système de gestion thermique bien conçu est essentiel pour les raisons suivantes :

  • Pour éviter la surchauffe : les systèmes de stockage d’énergie, comme les batteries, génèrent de la chaleur lorsqu’ils sont utilisés. Si cette chaleur n’est pas correctement appréhendée, elle peut entraîner une surchauffe qui peut endommager le système et réduire sa durée de vie.
  • Pour maintenir des performances optimales : les performances d’un système de stockage d’énergie peuvent être affectées par sa température. Par exemple, les batteries fonctionnent mieux à des températures modérées. Si la température d’une batterie devient trop élevée, elle peut perdre en capacité et en efficacité.
  • Pour garantir la sécurité : la surchauffe peut également présenter un risque pour la sécurité. En cas d’incendie, un système de gestion thermique bien conçu peut aider à empêcher le feu de se propager et de causer des dommages.

Notre approche de la gestion thermique

Nous proposons une gamme de solutions de gestion thermique adaptées aux besoins spécifiques de nos clients. Nos solutions sont basées sur les dernières techniques de simulation et de calcul, qui nous permettent d’optimiser l’uniformité de la circulation d’air dans tout le système de stockage d’énergie. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour développer des préconisations de gestion thermique à la fois efficaces et rentables.

SpectraCool with advanced corrosion protection.jpg

Découvrez nos solutions complètes de gestion thermique conçues pour répondre à vos besoins personnels :

Orientation du flux d’air : Nos guides de flux d’air permettent d'éviter les déviations de circulation d’air, garantissant ainsi que votre système est correctement refroidi ou chauffé exactement là où il doit l’être.

Climatiseurs : En fonction de votre environnement, de votre capacité et de votre charge thermique, nous sélectionnons avec soin le climatiseur le plus approprié de la gamme nVent HOFFMAN, qui fournit des solutions de refroidissement efficaces et optimise les performances de votre système de stockage d’énergie.

EN SAVOIR PLUS

Refroidissement par liquide : Grâce à notre vaste expérience dans les datacenters, nous proposons une grande variété de solutions de refroidissement liquide qui peuvent s’adapter à la structure et aux exigences des systèmes de stockage d’énergie. Bénéficiez de notre expertise pour réaliser une gestion thermique efficace et performante.

EN SAVOIR PLUS

Téléchargements

Baie Outdoor Modulaire

Bâti et baie Indoor Varistar

Châssis 19“ pour batterie

Châssis 19“ pour BMS

Ressources utiles

Contact et distribution

Nous contacter

Vous voulez être sûr de bien initier votre projet ?
Contactez nos experts dès aujourd’hui pour toutes vos demandes relatives à la conception, aux produits et aux services

Acheter nos produits

Où trouver nos produits près de chez vous ?
Utilisez notre localisateur pour trouver votre interlocuteur commercial proche de chez vous.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink