Systèmes COM intégrés : Modulaire, puissant, polyvalent
Les modules COM Express, normalisés par le PICMG, prennent en charge les derniers signaux tels que HDMI, Gigabit Ethernet, USB 2.0 et 3.0 et PCI Express. Cette polyvalence fait de COM Express le module parfait pour une utilisation dans les laboratoires et les applications de terrain.
nVent SCHROFF propose des solutions basées sur un support COM (Computer On Module) carrier modulaire pour les modules COM express de type 6. Le système comprend un coffret innovant avec gestion de l’alimentation et du refroidissement, le COM carrier et le module COM. De nombreuses personnalisations sont possibles :
- Les interfaces peuvent être ajustées selon les exigences
- Slots pour différentes cartes d’extension
- Alimentation performante à faibles interférences
- Choix du niveau d’intégration
- Classe d’étanchéité possible de IP 55 à IP 67
- Conception de refroidissement flexible pour les applications de refroidissement à air forcé ou à refroidissement passif
- La hauteur, la largeur et la profondeur du petit coffret peuvent être ajustées
Le coffret innovant offre un refroidissement, une gestion de l’alimentation et une protection CEM intégrés.
Dissipateurs thermiques à géométrie spécifique pour différentes applications | |
Conduction thermique du diffuseur thermique COM au dissipateur thermique avec joints CEM sur adaptateur thermique | |
Retrait facile de la face avant et arrière |
Un COM-Carrier est une carte porteuse sur laquelle est enfiché un module COM.. L’utilisation de modules COM (Computer-On-Module) réduit les coûts et les temps de développement.
Toutes les interfaces I/O sont fournies sur la carte carrier nVent SCHROFF. Pour le développement de nouveaux produits, cela signifie que les modules COM standardisés de différents fabricants peuvent être utilisés avec la norme ou un COM Carrier personnalisé de nVent SCHROFF.
En outre, le nVent SCHROFF COM Carrier fournit des interfaces informatiques courantes et dispose de slots pour différentes cartes d’extension. Les cartes d’extension sont enfichées parallèlement à la carte Carrier et contiennent par ex. des interfaces MiniPCI-Express supplémentaires pour la connexion de cartes graphiques, de disques durs ou de modules sans fil. Parmi les autres cartes d’extension figurent le module Postcode pour le débogage de matériel et de logiciels, un module prototype pour l’intégration de fonctionnalités supplémentaires via les GPIO du module COM ou des modules de bus de terrain pour le raccordement à des bus de terrain industriels. En outre, le Carrier dispose d’une interface PMC/XMC qui permet à nVent d’étendre de manière significative la fonctionnalité du Carrier grâce au choix immense de cartes mezzanine disponibles sur le marché.