DE L’EDGE COMPUTING AU CLOUD, EFFICACITÉ ACCRUE ET FAIBLE COÛT DE PROPRIÉTÉ
L’utilisation de solutions de confinement permet de réduire considérablement les coûts énergétiques, de limiter les points chauds et de réduire l’empreinte carbone du datacenter.
Les solutions de confinement d’allée chaude (HAC) et d’allée froide (CAC) améliorent considérablement l’efficacité du refroidissement du datacenter en séparant les flux d’air froid et chaud et en les empêchant de se mélanger. Le principe de base consiste à isoler l’allée chaude ou froide en utilisant des portes de confinement d’allée, un toit ou des obturateurs et une étanchéité interne dans les baies.
nVent SCHROFF propose des solutions de confinement d’allée modulaires personnalisées incluant des portes de confinement, des toits d’allée, des éléments d’habillage et des joints d'étanchéité sans halogène.
Solutions de confinement pour l’optimisation du flux d’air dans des environnements de refroidissement classiques du datacenter jusqu’à 12 kW par rack.
Économie d'énergie grâce à la séparation
- La gestion régulière de l’air, séparant les zones chaudes et froides, permet de réaliser des économies considérables
- L’air froid est fourni à l’aide d’un système de plancher surélevé à l’avant des racks de serveur : Les portes du confinement, les toits, les bandeaux obturateurs et les joints séparent l’air froid de l’air chaud, puis le poussent dans les ouvertures d’entrée d’air de l’équipement informatique.
Avantages
- Les composants modulaires et standard offrent flexibilité et rapidité de mise en œuvre
- Dispositif d’encastrement du verre de sécurité résistant aux rayures
- Profil universel permettant d’intégrer des baies d’équipementier sans problème
- Important portefeuille de flancs et de joints pour un minimum de pertes d’air
Outils de conception en ligne
Confinement d’allée froide
- Sélecteur de produit
- Un assistant guide durant tout le processus de conception
- Inclue les options en terme de quantité, taille et coloris des baies, un choix de portes perforées ou non perforées, la sécurité, les dimensions et la construction de l’allée froide
- Fournit des informations pertinentes à notre équipe de conception
- Une conception personnalisée en moins de 5 minutes