Faites confiance aux experts en matière de d’intégrité du signal et de transfert de données à haute vitesse
Les cartes fond de panier de nVent SCHROFF sont principalement développées, testées et fabriquées en interne. L’attention portée aux détails de conception entraîne une excellente intégrité du signal et les taux de transfert de données les plus élevés.
Choisissez parmi nos configurations de carte fond de panier standard ou fournissez-nous vos caractéristiques et nous concevrons une solution personnalisée pour répondre à vos besoins. En travaillant avec nVent SCHROFF, vous aurez un interlocuteur unique, épaulé par une équipe d’ingénieurs expérimentés pour répondre aux questions techniques, établir des devis, assurer une assistance au projet et un service après-vente.
CompactPCI
Les cartes fond de panier CompactPCI nVent SCHROFF sont entièrement conformes aux caractéristiques PICMG :
- Caractéristiques de base PICMG 2.0 R 3.0 cPCI
- Échange à chaud PICMG 2.1 CPCI
- Transition PICMG 2.6
- Bus de gestion du système PICMG 2.9
- Saisie PICMG 2.10
Les cartes-mères CompactPCI nVent SCHROFF sont spécialement conçues pour obtenir une excellente distribution de puissance, une intégrité du signal, une diaphonie pratiquement nulle et un décalage d'horloge minimal. L'utilisation de condensateurs céramiques pour réduire le bruit aux fréquences supérieures à 10MHz permet de minimiser le bruit rayonné et le bruit conduit causés par le processeur et les signaux d'horloge PCI. Contrairement aux condensateurs en aluminium avec une durée de vie de 5 à 10 ans, les condensateurs céramiques n’ont aucune limite, ce qui entraîne un délai de défaillance moyen plus élevé.
Solution sur mesure possible pour les nombres de slots ne figurant pas dans notre gamme de produits standard, les cartes fond de panier à revêtement conforme ou d'autres exigences.
CompactPCI Serial
La gamme de cartes fond de panier nVent SCHROFF CompactPCI Serial comprend des cartes fond de panier munies d’un slot système gauche et d’un slot système droit, des cartes fond de panier avec Ethernet acheminés comme une étoile unique du slot système vers tous les slots périphériques et les cartes fond de panier avec topologie Ethernet
à maillage complet. En plus des fonds de panier avec Ethernet, il existe des fonds de panier où la paire de connecteurs supérieure, J6/RP6, est assemblée pour "rear I/O on RP6" Les cartes fond de panier avec routage Ethernet et jusqu’à cinq slots disposent d’une topologie Ethernet à maillage complet, qui inclut les lignes de signal pour la topologie en étoile également. Des cartes fond de panier avec un nombre d’emplacements plus élevé et une star topologie ainsi que des cartes fond de panier avec une implémentation Ethernet à maillage complet sont disponibles. Les cartes fond de panier CompactPCI Serial de nVent SCHROFF sont disponibles avec ou sans connecteurs E/S arrière sur J2.J5 / RP2.RP5 sur chaque slot périphérique.
Des solutions personnalisées sont possibles pour le montage individualisé de connecteurs rear I/O, le nombre de slots, qui ne font pas partie de notre gamme de produits standard, les cartes fond de panier à revêtement conforme ou les besoins particuliers.
VME et VME64x
nVent SCHROFF propose un large choix de cartes fond de panier VME conformes aux caractéristiques VITA :
- ANSI / VITA 1-1994 VME64
- ANSI / VITA 1.1-1997 VME64x
- ANSI / VITA 1.5-2003 VME2eSST, VME64 et VME64x
- Niveau actuel augmenté ANSI / VITA 1.7-2003
- Système d’insertion en direct ANSI / VITA 3-1995
- Gestion du système ANSI / VITA 38-2003
Nos cartes fond de panier CompactPCI nVent SCHROFF sont spécialement conçues pour assurer une excellente distribution de l’alimentation, une meilleure intégrité du signal, pratiquement zéro diaphonie et un décalage horaire minimum. En utilisant des condensateurs céramiques pour réduire le bruit à des fréquences supérieures à 10 MHz, nous minimisons le bruit rayonné et conduit par le processeur et les signaux d’horloge PCI. Contrairement aux condensateurs en aluminium qui ont une durée de vie de 5 à 10 ans, les condensateurs céramiques n’ont aucune limite, ce qui entraîne un délai de défaillance moyen plus élevé.
VPX
L’offre de cartes fond de panier nVent SCHROFF VPX comprend une sélection de cartes fond de panier 3 U et 6 U conformément à la norme de base VPX et aux caractéristiques OpenVPX.
Leur intégrité de signal supérieure prend en charge les taux de transfert les plus élevés dans la norme.
Les cartes fond de panier nVent SCHROFF VPX sont entièrement conformes aux caractéristiques VITA.
- Norme de base VITA 46.0 VPX
- Module de transition arrière VITA 46.10 sur VPX
- Gestion des systèmes VITA 46.11 sur VPX
Des solutions personnalisées sont possibles. Contactez-nous pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons vous aider.
Bus de raccordement d’alimentation
Les cartes fond de panier d’alimentation nVent SCHROFF prennent en charge les alimentations enfichables avec connecteur P47, ont une largeur respective de 8 / 16 F et peuvent être assemblées n'importe où dans le système.
Elles sont entièrement conformes aux caractéristiques PICMG :
- Gestion des systèmes PICMG 2.9
- Interface d’alimentation PICMG 2.11 Compact PCI
La carte-mère d'alimentation peut facilement être connectée électriquement à la carte-mère de signal en utilisant des câbles avec des cosses. L'alimentation électrique du fond de panier est réalisée par des contacts à sertir branchés directement sur les connecteurs P47. Possibilité de fonctionnement en parallèle de 2 blocs d'alimentation en connectant le bus de partage de courant sur les deux cartes d'alimentation. Carte-mère de puissance 3U 8F assemblée avec un connecteur P47, carte-mère 3U 16F avec 2 P47, carte-mère de puissance 6U avec 1 ou 2 connecteurs P47.
Adaptateurs de test
Des adaptateurs de test sont utilisés pour déboguer les cartes. La carte de test est branchée à l'avant, puis l'ensemble est inséré dans un slot de bac à cartes/système. Les points de test, les lignes de signaux et d'adresses, ainsi que l'alimentation du connecteur de la carte fond de panier, sont situés à l'avant de l'ensemble. Habituellement, l'adaptateur de test comporte également des champs pour les mesures de tension, les mesures de courant et, si nécessaire, des broches wire-wrap afin de réaliser des connexions personnalisées.
L'offre de nVent SCHROFF comprend :
- Gamme de produits avec connecteurs DIN de type B, C, D, E, F et M
- Champs de mesure de tension/courant, broches à wrapper ou champs de cavalier/pont
- Ensembles mécaniques et guide-cartes pour configurer votre propre adaptateur de test 6 ou 9 U parmi le large éventail d’adaptateurs de test 3 U
Outils de conception en ligne
Configurateur de carte fond de panier
-
Sélecteur de produit
-
Disponible pour ATCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, VME, VME64x, PXI et autres
-
Commencez par l’une de nos cartes fond de panier standard ou précisez vos propres exigences en partant de zéro
-
Un assistant guide durant tout le processus de conception
-
Fournit rapidement des informations pertinentes à notre équipe de conception et inclut la demande de devis
-
Une conception personnalisée en moins de 5 minutes