nVent SCHROFF lance une nouvelle unité de distribution d’alimentation avec fonctions de sécurité pour les systèmes de test.
Unité de distribution d’alimentation (PDU) 19’’ configurable avec fonctions de sécurité
LONDRES–5 avril 2022– nVent Electric plc (NYSE: NVT) (« nVent ») a le plaisir d’annoncer la sortie de son système Rack Safety Plus, une nouvelle solution modulaire de sécurité et d’alimentation conçue pour protéger et connecter les éléments électroniques présents dans les baies 19’’.
Conçue en collaboration avec nos clients actifs sur le marché du test et de la mesure, cette unité rackable 19’’ comprend une entrée d’alimentation ainsi que toutes les fonctionnalités de distribution de l’alimentation et de sécurité requises pour le fonctionnement des systèmes de test semi ou entièrement automatisés. Les principales fonctionnalités de l'unité Rack Safety Plus sont configurables et comprennent des sorties d’alimentation, des connecteurs d’entrée et des fonctions de sécurité telles qu’un bouton d’arrêt d’urgence de l’alimentation. « Grâce à ce concept modulaire, nos clients gagnent du temps et limitent les coûts; ils n’ont plus à développer et fabriquer eux-mêmes cet équipement pour leur infrastructure », explique Christian Ganninger, Global Product Manager - Embedded Systems.
Solutions pré-certifiées
L'unité Rack Safety Plus est certifiée CE et sa certification UL est en cours. Grâce à un outil de configuration numérique, les utilisateurs peuvent sélectionner les diverses fonctions souhaitées et ainsi créer leur propre solution à la fois personnalisée et certifiée, sans les délais et les dépenses liés aux tests CE/UL.
Fonctions de sécurité redondantes
Le bouton d’arrêt d’urgence installé à l’avant de l’unité comporte un circuit de sécurité conforme à la norme ISO EN 13849-1 catégorie 3. Un commutateur d’arrêt externe permet un arrêt immédiat de l’équipement électronique lorsque le bouton d’arrêt d’urgence est activé. Ce commutateur est contrôlé par un relais de sécurité intégré ainsi que par plusieurs relais redondants, afin d’assurer l’arrêt immédiat du système Rack Safety Plus même en cas de défaut dans l’appareil.
Les défauts sont affichés à l’avant de l’unité et un module de gestion à distance peut être intégré afin que l’ensemble des statuts soient consultés sur PC via internet et que les fonctions de commutation soient possibles à distance.
Modulaire et configurable
- Plusieurs connecteurs monophasés et triphasés sont disponibles comme entrée secteur, et chaque phase est équipée d’un fusible ainsi que d’un filtre CEM en option.
- Des zones identifiées à l’avant et à l’arrière permettent de commuter facilement les fonctions et les interfaces telles que les LED d'état, les prises de service, le disjoncteur pour courant résiduel et d’autres disjoncteurs, ainsi qu'un interrupteur lab situé à l’avant pour activer les sorties.
- Sur la face arrière, le client a la possibilité de choisir le type et le nombre de connecteurs de sortie. Il est également possible de générer des tensions DC internes et d’ajouter des sorties DC additionnelles. Une tension 24 V optionnelle peut également être intégrée, son fonctionnement étant aussi indiqué par une LED sur l’avant de l’appareil.
- Des protections contre la surtension et des modules de limitation du courant peuvent aussi être intégrés. Cette fonctionnalité est utile afin d'éviter d'endommager le circuit en cas de surcharge lorsque l’application de test est équipée de plusieurs ordinateurs allumés simultanément via l’interrupteur principal. Sur demande du client, le circuit de sécurité peut également être implémenté uniquement selon la norme ISO EN 13849-1, catégorie 1 ou 2.
- Si le Rack Safety Plus est conçu comme une unité pouvant intégrer les fonctions de sécurité et de distribution de l’alimentation dans un coffret 19” unique, il peut également être séparé en deux coffrets distincts sur demande du client.
- Respect de l'identité visuelle avec finition personnalisable et ajout de logos.
Pour les clients ayant besoin d’une solution rapide, plusieurs configurations classiques sont en stock et disponibles immédiatement.
Avec le lancement du Rack Safety Plus, nVent SCHROFF continue de soutenir les clients du marché Test et Mesure en leur proposant des solutions fiables, qui leur permettent également un gain de temps en matière de développement et une maîtrise des coûts.
À propos de nVent
nVent est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connexion et de protection électriques. Nous sommes convaincus que nos solutions électriques inventives permettent des systèmes plus sûrs et assurent un monde plus sûr. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et entretenons des produits et des solutions hautes performances qui connectent et protègent certains des équipements, bâtiments et processus critiques les plus sensibles au monde. Nous proposons une gamme complète de baies, connexions électriques et solutions de fixation et de gestion thermique à travers des marques leaders de l’industrie qui sont reconnues mondialement pour leur qualité, leur fiabilité et leur innovation. Notre siège social se trouve à Londres et notre direction se trouve aux États-Unis, à Minneapolis. Notre solide portefeuille de marques de produits électriques de pointe remonte à plus de 100 ans et comprend nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER sont des marques déposées ou sous licence de nVent Services GmbH ou de ses filiales.
Contact presse
Jasmin Goelzenleuchter
Responsable marketing
nVent
+31 638 324 143
[email protected]