nVent SCHROFF a complété avec succès le programme Zéro défaut de L3 Harris
Le programme Zéro défaut est composé d’une liste d’exigences de qualité ; il est destiné à évaluer et à aider à améliorer les performances de qualité des fournisseurs, en créant un système qui promeut l’objectif zéro défaut pour le client. Chacune des exigences souligne l’importance de :
- Maintenir un système de gestion de qualité robuste
- Mettre en oeuvre une planification avancée de la qualité des produits (APQP)
- S'assurer de l'engagement des employés de l’opérateur jusqu’au niveau de la direction, sur tous les aspects de la qualité
Notre parcours
nVent SCHROFF a commencé en 2017 en identifiant des opportunités d’amélioration et en définissant des plans d’amélioration continue.
Dans un souci de transparence, nous avons fait de l'analyse des effets des modes de défaillance des processus (PFMEA) un document vivant et mis à jour selon les besoins lorsqu'un ordre de modification technique (ECO) est rempli. Ce cadre de contrôle nous permet d’éviter les problèmes de qualité lorsqu’un nouveau processus est ajouté ou qu’une conception est modifiée.
Nous avons également mis en œuvre Intelex : un logiciel de gestion de la qualité de pointe, dont l’objectif est de suivre les problèmes dans une multitude de flux de valeur, afin d'améliorer notre maîtrise des problèmes lorsqu'ils touchent plus d'une gamme de produits. Nous avons également ajouté des processus APQP (Advanced Product Quality Planning), le cas échéant.
Résultat :
Grâce à ces efforts, nous sommes maintenant conformes à 98 % aux exigences de la ZDP L3 Harris. Non seulement nous avons accompli des progrès mesurables et significatifs vers le zéro défaut, mais nous sommes également fiers de partager notre score de qualité presque parfait, 99,8 %.
Notre engagement
Chez nVent SCHROFF, la satisfaction de nos clients et l’amélioration continue sont primordiales. Qu’il s’agisse d’un programme ZDP spécifique au client ou d’une norme industrielle, telle que l’AS9100, notre objectif est de dépasser les attentes et d’être un fournisseur de confiance.
Veuillez nous contacter si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires.