Système de test universel
Système de test universel pour les essais d'endurance de divers composants électriques, tels que les systèmes de caméra et de radar, pour l'industrie automobile.
Enjeu
Pour les composants électroniques personnalisés et les exigences uniques des clients, une solution système complète était requise. Les systèmes devaient servir de banc d’essai et devaient être conçus comme des coffrets de bureau portables et empilables ou comme des bacs à cartes pouvant être montés dans un rack de 19". Le banc d'essai contient également un système qui ne doit fonctionner que comme un système d'alimentation électrique alimentant les autres composants du test et comme une unité de contrôle pour l'écran et le clavier intégrés. Le matériel à l’intérieur de chaque slot de test devait permettre une configuration indépendante avec des modules matériels réutilisables. En outre, le client recherchait un fournisseur de solutions complètes, capable d’assembler et de tester ce système complexe.
Solution
Afin de répondre aux exigences du client, le coffret Comptec 19" hautement robuste de nVent SCHROFF a été choisi parce qu’il offre la possibilité de contenir un bac à cartes de 19" dans un coffret de 19", ce qui le rend extrêmement flexible. Le bac à cartes se compose de deux sections. Une section correspond à un bac à cartes de 19" avec une plaque de montage qui maintient les slots de test non standard. La deuxième partie correspond au slot de test lui-même, qui contient des modules individuels remplaçables et réutilisables. Une solution de refroidissement actif a été choisie avec des ventilateurs puissants installés dans chaque slot de test, afin de protéger les composants électroniques sensibles contre la surchauffe. Les exigences de montage et la procédure de test complexe ont également pu être mises en œuvre grâce à une expertise interne.