Systèmes de test de réseau avec écran tactile
Un bac à cartes 19" indépendant, avec un large écran d’affichage pour le test et la vérification d’éléments de réseau à haut débit.
Technologie :
Système propriétaire basé sur la norme IEEE
Enjeu :
Ce bac à cartes nécessitait un écran tactile comme périphérique d’entrée et de sortie. Il devait être léger, avec une poignée supérieure pour les techniciens de maintenance. Le client souhaitait également une conception unique pour le système.
Solutions :
Le système a été conçu par nVent SCHROFF qui a également intérgré la carte contrôleur. La carte fond de panier avec connecteurs CompactPCI permet des configurations système polyvalentes. L’unité de ventilation interchangeable assure un refroidissement adéquat et une facilité d'entretien. Le coffret de la famille RatiopacPRO offre de nombreuses possibilités de conception. Grâce à de simples modifications, nVent SCHROFF a développé une solution client unique à partir de composants standard.