CassettePRO avec puissance de refroidissement supplémentaire
Application de test et de mesure nécessitant une dissipation thermique supplémentaire d’un point chaud d’une carte via FHC vers le flanc.
Solutions :
- Refroidir le point chaud du PCB à l’intérieur de la cassette.
- Utiliser les flancs avec des ailettes de refroidissement. Utiliser le FHC pour guider la chaleur du point chaud du PCB à travers le FHC et le flanc.
- Réduction de la température de surface du processeur d’environ -10 à 12 °C.