Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Imprimer

Étude de cas - CompactPCI

Système d’acquisition de données


Exigence : 

Le système devait être déployé sur un engin aérien civil autonome pour recueillir des informations géographiques. Le système étant placé à l’extérieur de l’appareil, le châssis doit être complètement hermétique et conforme à la norme IP65.

Enjeu : 

Les contraintes de poids nécessitent une conception mécanique optimisée. Le refroidissement par conduction est nécessaire pour protéger l'électronique des chocs, vibrations et de l’eau.

Solution : 

Un châssis refroidi par conduction a été sélectionné. Afin d’obtenir la puissance de traitement requise, la norme CompactPCI du PICMG a été choisie pour l’architecture du système. Un dispositif a été conçu pour sceller le châssis selon la norme IP65, malgré la faible épaisseur des flancs, du capot supérieur et inférieur. Le projet a été mené en collaboration avec l’intégrateur de systèmes EMCOMO.

 

Détails du projet : 

Lieu : Allemagne

Marché : avionique

Application : Système d’acquisition de données

Technologie : CompactPCI

Définition du produit : système CPCI - 5 slots

Délai d'éxécution : 2014

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink